0

Servomoteur thermique 230 V~

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2169 00
52,53
4010337016724
1
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337016724
Réf. 2169 00UC 1
52,53 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Servomoteur thermique pour l'actionnement de vannes de chauffage pour une régulation de local individuel.
  • Compatible avec le système d'adaptateur de vanne et la ligne de raccordement du prédécesseur.
  • Avec affichage d'état ouvert ou fermé.
  • Fonction First-Open pour un montage et une mise en service simples.
  • Fermé hors tension.

Caractéristiques techniques

Tension de service230 V CA, 50/60 Hz
Puissance de fonctionnementenv. 1 W
Course de la vanne4 mm
Température ambiante0°C à 60°C
Force de commande100 N
Indice de protectionIP54
Conducteur de raccordement
Section2 x 0,75 mm²
Longueur1 m
Dimensions
L x H x P58 x 58 x 45 mm

Contenu de la livraison

  • Adaptateur de vanne VA 80 compris dans la livraison pour les robinets d’équerre suivants. Heimeier, MNG (à partir de 1998), Oventrop M30x1,5 (à partir de 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (à partir de 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (à partir de 1999), IVAR, Strawa (à partir de 2003 nouveau support), Taco (pour entraînement Alpha à partir de 2005), Emmeti, distributeurs Caleffi série  670, vanne 4 voies Bianchi, robinet d'équerre Nereus DN 10.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Thermal servo 230 V~

EC Declaration of conformity

Réf. 2169 00

PDF, 173.39 KB

Téléchargement
Thermischer Stellantrieb 230 V~

Montageanleitung.

Réf. 2169 00

PDF, 401.57 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias