0

Napęd do zaworu termicznego 230 V~

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
2169 00
4010337016724
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337016724
Nr artykułu 2169 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Napęd do zaworu termicznego do regulacji zaworów ogrzewania w pomieszczeniach.
  • Kompatybilny z systemem adapterów zaworów i z przewodem przyłączeniowym poprzednika.
  • Wskazywanie stanu otwartego lub zamkniętego.
  • Funkcja first-open do prostego montażu i uruchomienia.
  • Beznapięciowo zamknięty.

Dane techniczne

Napięcie roboczeAC 230 V, 50/60 Hz
Pobór mocyok. 1 W
Skok zaworu4 mm
Temperatura otoczeniaod 0 °C do 60 °C
Siła nastawcza100 N
Stopień ochronyIP54
Przewód przyłączeniowy
Przekrój2 x 0,75 mm²
Długość1 m
Wymiary
szer. x wys. x gł.58 × 58 × 45 mm

Zakres dostawy

  • Adapter zaworu VA 80 do następujących zaworów kątowych znajduje się w zakresie dostawy. Heimeier, MNG (od 1998 r.), Oventrop M30x1,5 (od 1997 r.), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (od 1993 r.), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (od 1999 r.), IVAR, Strawa (od 2003 r. nowy uchwyt), Taco (do napędu Alpha od 2005 r.), Emmeti, rozdzielacze Caleffi seria 670, Bianchi zawór 4-drożny, Nereus zawór kątowy o śr. znamionowej 10.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Thermal servo 230 V~

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2169 00

PDF, 173.39 KB

Do pobrania
Thermischer Stellantrieb 230 V~

Montageanleitung.

Nr artykułu 2169 00

PDF, 401.57 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych