0

Termiskt ställdon 230 V~

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2169 00
4010337016724
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337016724
Art.nr 2169 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Termiskt ställdon för aktivering av värmeventiler för en reglering av enskilda rum.
  • Kompatibel med ventiladaptersystemet och med föregångarens anslutningsledning.
  • Statusvisning öppnad eller stängd.
  • First Open-funktion för enkelt montage och idrifttagning.
  • Strömlöst stängd.

Tekniska data

DriftspänningAC 230V, 50/60Hz
Driftseffektca 1 W
Ventilslag4 mm
Omgivningstemperatur0 °C till 60 °C
Ställkraft100 N
KapslingsklassIP54
Anslutningsledning
Tvärsnitt2 x 0,75 mm²
Längd1 m
Mått
B x H x D58 x 58 x 45 mm

Leveransen innehåller

  • Ventiladapter VA 80 för följande hörnventiler ingår i leveransinnehållet. Heimeier, MNG (från 1998), Oventrop M30x1,5 (från 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (från 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (från 1999), IVAR, Strawa (från 2003 ny hållare), Taco (för Alpha-drivning från 2005), Emmeti, Caleffi-fördelare Serie 670, Bianchi 4-vägsventil, Nereus hörnventil DN 10.
Datablad

Anbudsunderlag

Thermal servo 230 V~

EC Declaration of conformity

Art.nr 2169 00

PDF, 173.39 KB

Ladda ner
Thermischer Stellantrieb 230 V~

Montageanleitung.

Art.nr 2169 00

PDF, 401.57 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen