0

Réglette à bornes 6x 230 V~

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2479 00
102,25
4010337110187
1
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337110187
Réf. 2479 00UC 1
102,25 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Réglette à bornes pour le câblage de thermostats d'ambiance et de servomoteurs thermiques.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée230 V, 50 VA
Fusible
230 VT4AH
Nombre
Zones de chauffage6
Thermostat d'ambiancemax. 6
Servomoteursmax. 15
Courant d'enclenchement
par servomoteurmax. 500 mA
Charge nominale
tous les entraînementsmax. 24 W
Puissance de commutation
Commande de pompe2 A / 200 VA inductive
Raccordements
Commande de pompe1
Commutation chauffage/refroidissement1
Minuterie externe1
Thermostat d'ambiance6
Alimentation en tension 230 V1
Sens de l'efficacitéNC
Principe de fonctionnementType 1 / Type 1.C
Classe de protectionII
Humidité ambiante80 % sans condensation
Température ambiante0 à +50 °C
Section de conducteur serrablede 0,2 à 1,5 mm²
Dimensions
L x H x P326,5 x 90 x 50 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Terminal strip, 6-gang 230 V

Operating instructions.

Réf. 2479 00

PDF, 1.05 MB

Téléchargement
Terminal strip, 6-gang 230 V~

EC Declaration of conformity

Réf. 2479 00

PDF, 161.44 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias