0

Klemmenstrook 6-voudig 230 V~

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2479 00
102,25
4010337110187
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337110187
Artikelnr. 2479 00VE 1
EUR 102,25PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Klemmenstrook voor de bedrading van kamerthermostaten en thermische regelaandrijvingen.

Technische gegevens

Opgenomen vermogen230 V, 50 VA
Zekering
230VT4AH
Aantal
Verwarmingszones6
Ruimtetemperatuurregelaarmax. 6
Regelaandrijvingenmax. 15
Inschakelstroom
per regelaandrijvingmax. 500 mA
Nominale belasting
alle aandrijvingenmax. 24 W
Schakelvermogen
Pompaansturing2 A / 200 VA inductief
Aansluitingen
Pompaansturing1
Verwarmen/koelen omschakeling1
externe timer1
Ruimtetemperatuurregelaar6
Voeding 230 V1
WerkingsrichtingNC
WerkingstypeType 1 / Type 1.C
BeschermingsklasseII
Omgevingsluchtvochtigheid80% niet condenserend
Omgevingstemperatuur0 tot +50 °C
Klembare draaddoorsnede0,2 tot 1,5 mm²
Afmetingen
B x h x d326,5 x 90 x 50 mm
Datablad

Bestektekst

Terminal strip, 6-gang 230 V

Operating instructions.

Artikelnr. 2479 00

PDF, 1.05 MB

Download
Terminal strip, 6-gang 230 V~

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2479 00

PDF, 161.44 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase