0

Ruimtetemperatuurregelaar-basiselement 230 V~ met verbreekcontact

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2470 00
72,99
4010337104421
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337104421
Artikelnr. 2470 00VE 1/5
EUR 72,99PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Besturen van elektrothermische regelaandrijvingen voor 230 V~.
  • Regelen van de ruimtetemperatuur in gesloten ruimtes.
  • Interne temperatuurvoeler.
  • Geruisloos schakelen.
  • Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM).
  • Voor ventieltype 'verbreekcontact'.
  • Instelbereik van de ruimtetemperatuur kan met instelringen worden beperkt.
  • Ventielbeschermingsfunctie (1 x per week open en dicht bewegen van het ventiel).

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by<0,5 W
AansluitvermogenMax. 20 W
Aantal regelaandrijvingen1 tot 10Thermische regelaandrijvingGira artikelnr.: 2169 00Let bij andere aandrijvingen altijd op de inschakelstroom, max. 3 aandrijvingen!
Montagein inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Datablad

Bestektekst

Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 230 V~ met verbreekcontact

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 2470 00

PDF, 999.01 KB

Download
Room temperature controller insert 230 V~ with NC contact

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Artikelnr. 2470 00

PDF, 314.44 KB

Download
Room temperature controller insert 230 V~ with NC contact

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2470 00

PDF, 182.49 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase