0

Mecanismo de regulador de temperatura ambiente de 230 V~/ con contacto normalmente cerrado

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2470 00
4010337104421
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337104421
Ref. 2470 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Control de actuadores electrotérmicos para 230 V~.
  • Regulación de la temperatura ambiente en espacios cerrados.
  • Sensor de temperatura interno.
  • Conmutación silenciosa.
  • Señal de salida: modulación por ancho de pulso (PWM).
  • Para el tipo de válvula “cerrada sin corriente”.
  • El rango de ajuste de la temperatura ambiente puede limitarse con anillos de ajuste.
  • Función de protección de la válvula (1 apertura y cierre semanal de la válvula).

Datos técnicos

Tensión nominal230 V CA, 50/60 Hz
Stand by<0,5 W
Potencia de conexiónmáx. 20 W
Número de actuadoresde 1 a 10Accionamiento de regulación térmicoN.° ref. Gira: 2169 00En otros accionamientos, imprescindible tener en cuenta la corriente de conexión; máx. 3 accionamientos.
Montajeen caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Hoja de datos

Texto descriptivo

Mecanismo de regulador de temperatura ambiente 230 V~ con contacto NC

Manual de instrucciones.

Ref. 2470 00

PDF, 999.66 KB

Descarga
Room temperature controller insert 230 V~ with NC contact

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Ref. 2470 00

PDF, 314.44 KB

Descarga
Room temperature controller insert 230 V~ with NC contact

EC Declaration of conformity

Ref. 2470 00

PDF, 182.49 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios