0

Modulo regolatore temperatura ambiente 230 V~ con contatto di apertura

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
2470 00
72,99
4010337104421
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337104421
Cod. art. 2470 00Conf. 1/5
72,99 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Controllo degli attuatori elettrotermici per 230 V~.
  • Regolazione della temperatura ambiente in locali chiusi.
  • Sensore di temperatura interno.
  • Commutazione silenziosa.
  • Segnale di uscita: Modulazione della larghezza d'impulso (PWM).
  • Per valvole di tipo "normalmente chiuso".
  • Il campo di regolazione della temperatura ambiente può essere limitato con le ghiere di regolazione.
  • Funzione di protezione valvola (1 apertura e chiusura settimanale della valvola).

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by< 0,5 W
Potenza di collegamentomax 20 W
Numero di attuatoriDa 1 a 10Azionamento termicoCod. art. Gira: 2169 00Con altri azionamenti rispettare sempre la corrente di accensione, max 3 azionamenti!
MontaggioIn scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Modulo per regolatore della temperatura ambiente 230 V~ con contatto NC

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2470 00

PDF, 999.35 KB

Download
Room temperature controller insert 230 V~ with NC contact

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Cod. art. 2470 00

PDF, 314.44 KB

Download
Room temperature controller insert 230 V~ with NC contact

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2470 00

PDF, 182.49 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale