Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner
2470 00
72,99
4010337104421
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 230 V~. Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen. Interner Temperatursensor. Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM). Für Ventiltyp „stromlos geschlossen“. Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden. Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils). Technische Daten Nennspannung AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by <0,5 W Anschlussleistung max. 20 W Anzahl der Stellantriebe 1 bis 10 Thermischer Stellantrieb Gira Best.-Nr.: 2169 00 Bei anderen Antrieben unbedingt Einschaltstrom beachten, max. 3 Antriebe! Montage in Gerätedose nach DIN 49073 Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C
Downloads Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 2470 00
PDF, 999.22 KB
Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 2470 00
PDF, 182.49 KB
Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner Ökobilanz nach ISO 14040
Art.-Nr. 2470 00
PDF, 314.14 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank