0

Innsats romtermostat 230 V~/1 A med åpner

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2470 00
4010337104421
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337104421
Art.nr. 2470 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Styring av elektrotermiske aktuatorer for 230 V~.
  • Regulering av romtemperaturen i lukkede rom.
  • Intern temperatursensor.
  • Støyfri kobling.
  • Utgangssignal: Pulsbreddemodulasjon (PBM).
  • For ventiltype “strømløs lukket”.
  • Innstillingsområdet for romtemperaturen kan begrenses med innstillingsringer.
  • Ventilbeskyttelsesfunksjon (1 x åpning og lukking av ventilen ukentlig).

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodus< 0,5 W
Tilkoblingseffektmaks. 20 W
Antall aktuatorer1 til 10termisk aktuatorGira-best.nr.: 2169 00Ved andre drivverk må innkoblingsstrømmen følges, maks. 3 drivverk!
Monteringi apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Datablad

Programvare

Romtermostatinnsats 230 V~ med åpner

Bruksanvisning.

Art.nr. 2470 00

PDF, 999.11 KB

Nedlasting
Room temperature controller insert 230 V~ with NC contact

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Art.nr. 2470 00

PDF, 314.44 KB

Nedlasting
Room temperature controller insert 230 V~ with NC contact

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2470 00

PDF, 182.49 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase