0

Morsettiera 6 moduli 230 V~

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
2479 00
106,14
4010337110187
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337110187
Cod. art. 2479 00Conf. 1
106,14 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Morsettiera per il cablaggio di regolatori della temperatura ambiente e attuatori termici.

Dati tecnici

Potenza assorbita230 V, 50 VA
Fusibile
230 VT4AH
Numero
Zone di riscaldamento6
Regolatore della temperatura ambientemax 6
Attuatorimax 15
Corrente di accensione
Per attuatoremax. 500 mA
Potenza nominale
Tutti gli attuatorimax. 24 W
Potenza di commutazione
Controllo pompe2 A / 200 VA a induzione
Collegamenti
Controllo pompe1
Commutazione riscaldamento/raffreddamento1
Timer esterno1
Regolatore della temperatura ambiente6
Alimentazione di tensione 230 V1
Direzione di azioneNC
AzioneTipo 1 / Tipo 1.C
Classe di protezioneII
Umidità ambientale80% senza condensa
Temperatura ambienteDa 0 a +50 °C
Sezione del conduttore serrabileda 0,2 a 1,5 mm²
Dimensioni
L x H x P326,5 x 90 x 50 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Terminal strip, 6-gang 230 V

Operating instructions.

Cod. art. 2479 00

PDF, 1.05 MB

Download
Terminal strip, 6-gang 230 V~

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2479 00

PDF, 161.44 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale