0

Actuador DALI Colour de 4 elementos para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
2113 00
4010337128144
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337128144
Ref. 2113 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

(a partir de septiembre de 2026 para Gira One Server V4.0 y GPA V6.2)

  • 4 sistemas DALI-2 de control independiente en modo Broadcast.
  • Conexión de hasta 128 participantes DALI en el actuador.
  • Cada sistema DALI (salidas 1 a 4) tiene a su disposición una corriente máxima de bus DALI de 80 mA para el funcionamiento de hasta 40 dispositivos DALI.
  • Conmutación y regulación del dispositivo DALI (por ejemplo, EVG).
  • Asistencia en el control de dispositivos DALI del tipo “Tunable White” (dispositivo DALI tipo 8 - TW).
  • Soporte del control de dispositivos DALI del tipo “Colour Control” (dispositivo DALI tipo 8 - RVAB Colour Control).
  • Conexión de sensores DALI-2 como controlador de aplicación.

Salidas DALI

  • 4 sistemas de control de luz DALI-2 de control independiente- Conmutación y regulación- DALI Tunable White (control de temperatura cromática)- DALI RVA- DALI RVAB
  • Luminosidad mínima y máxima ajustables.
  • Se puede ajustar la temperatura cromática mínima y máxima.
  • Conexión al último valor de luminosidad o luminosidad de conexión ajustada fija.
  • Ajuste de retardo de conexión o desconexión.
  • Función de escalera, se puede ajustar además un tiempo y una luminosidad de preaviso.
  • Respuestas a estados de error de DALI, cortocircuito de DALI y mensaje en caso de fallo de la tensión de alimentación.
  • Posibilidad de desconexión en stand by del EVG conectado.
  • Accionamiento manual de las salidas.

Función en el sistema Gira KNX

  • Control Broadcoast sencillo de luminarias DALI-2 e integración de sensores DALI-2 como controladores de aplicación
  • 4 sistemas DALI de control independiente.
  • Conexión de hasta 128 participantes DALI en el actuador.
  • Cada sistema DALI (salidas 1 a 4) tiene a su disposición una corriente máxima de bus DALI de 80 mA para el funcionamiento de hasta 40 dispositivos DALI.
  • Conmutación y regulación del dispositivo DALI (por ejemplo, EVG).
  • Asistencia en el control de dispositivos DALI del tipo “Tunable White” (dispositivo DALI tipo 8 - TW). Control de la temperatura cromática mediante una atenuación relativa o absoluta, y también a través de escenarios. El control de la temperatura cromática y de la luminosidad de la lámpara utilizada funcionan en su mayor parte de forma independiente.
  • Control del color de la luz al utilizar dispositivos DALI del tipo “Colour Control” (dispositivo DALI tipo 8 - RGBW Colour Control). Incluye un control flexible del color en los espacios de color “RVA”, “RVAB” o “HSV”. En los espacios de color RVA, el color se puede controlar mediante una atenuación relativa o absoluta a través de objetos de comunicación combinados o independientes, conforme a la especificación KNX, y también a través de escenarios. En el espacio de color “HSV”, hay disponibles objetos independientes para el control absoluto del color de la luz mediante el ángulo de color (H), la saturación (S) y el valor de luminosidad (V), y también a través de escenarios.
  • Transición automática del círculo cromático: reajuste cíclico del ángulo de color en el círculo cromático. El resultado son transiciones de color continuas, que se pueden iniciar o suspender a voluntad cuando el actuador DALI está en funcionamiento.
  • Transición automática de la luminosidad: reajuste cíclico en todo el rango de luminosidad.
  • Manejo manual de los sistemas DALI independiente del bus (también operación en obras con control Broadcast) de forma separada para los sistemas DALI. Control del estado de conmutación y de la luminosidad.
  • Respuestas a estados de error de DALI, cortocircuito de DALI y mensaje en caso de fallo de la tensión de alimentación.
  • Hasta 6 funciones centrales de conmutación y regulación.
  • Posibilidad de desconexión en stand by del EVG conectado. Posibilidad de respuesta colectiva de todos los estados de conmutación.
  • Integración de cada uno de los cuatro sistemas DALI en hasta 16 escenarios de luz para controlar la luminosidad, la temperatura cromática o el color.
  • Mensajes activos de estado de conmutación, valor de luminosidad, temperatura cromática y color para cada sistema DALI.
  • Es posible ajustar los valores límite de la luminosidad y la temperatura cromática (mínimo, máximo).
  • Comportamiento de regulación y características reguladoras parametrizables.
  • Encendido y apagado respetuoso con la lámpara (ENCENDIDO suave, APAGADO suave).
  • Función de bloqueo o función de posición forzada alternativa parametrizable. En la función de bloqueo, posibilidad de parpadeo de las luminarias de un sistema DALI.
  • Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión, función de escalera, también con función de preaviso).
  • Contador de horas de funcionamiento.
  • Posibilidad de ajustar DALI Power ON Level (con el parámetro de comportamiento «Tras la recuperación de la tensión de bus/red») y DALI System Failure Level (con el parámetro de comportamiento «En caso de fallo de la tensión de bus/red»).
  • Configuración de reacciones en caso de fallo y recuperación de la tensión de red o bus tras un proceso de programación ETS (para el control de luminosidad). Predefinida de forma fija en el control de temperatura cromática y de color.
  • Con capacidad multimaestro, se pueden instalar otros sensores DALI-2 como controladores de aplicación en cualquier sistema DALI.

Datos técnicos

Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Medio KNXTP256
Consumo de corriente3,0 a 4,0 mA
Tensión nominal
ACAC 110 hasta 240 V, 50/60 Hz
CCDC 110 hasta 240 V
Potencia disipadaMáx. 3 W
Tensión nominal DALI15,2 V CC (típ.)
Corriente de salida por sistema DALItíp. 64 mA, como máx. 250 mA durante periodos breves
Corriente de bus garantizada en cada sistema DALI80 mA
Número máx. dedispositivos DALI direccionables
en cada sistema DALI40 como máx.
Suma de todos los sistemas DALI128 como máx.
Velocidad de transmisión DALI1,2 kbit/s
Conexiones
KNXBorne de conexión y de derivación
DALIBornes de tornillo
Longitudes de cable entre el gateway y el dispositivo de funcionamiento
Ø 1,5 mm²300 m como máx.
Ø 1,0 mm²238 m como máx.
Ø 0,75 mm²174 m como máx.
Ø 0,5 mm²116 m como máx.
Sección de conexiónmáx. 4 mm²
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • Con capacidad multimaestro, de modo que se pueden instalar otros sensores DALI-2 como controladores de aplicación en cualquier sistema DALI.
  • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
  • Alimentación eléctrica DALI integrada.
  • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).
  • Programación y puesta en marcha con el Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 6.2.
  • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)4
Hoja de datos

Texto descriptivo

Actuador DALI Colour de 4 elementos

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.7

Ref. 2113 00

ZIP, 1.6 MB

Versión: -

Descarga
Actuador DALI Colour de 4 elementos para Gira One

Manual de instrucciones.

Ref. 2113 00

PDF, 1.5 MB

Descarga
Actuador DALI Colour de 4 elementos para KNX

Manual de instrucciones.

Ref. 2113 00

PDF, 1.49 MB

Descarga
DALI actuator Colour, 4-gang for KNX

Technical documentation.

Ref. 2113 00

PDF, 5.19 MB

Descarga
DALI actuator Colour, 4-gang for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2113 00

PDF, 228.92 KB

Descarga
DALI gateway Colour, 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2113 00

PDF, 253.97 KB

Descarga
Gira DALI Aktor Colour 4fach für Gira One und KNX.

Produktinformation

PDF, 478.41 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios