Mecanismo de regulación giratorio DALI empotrable Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Ajuste de la luminosidad de las luminarias con interfaz DALI. Ajuste de la temperatura cromática de las luces con DALI Device Type 8 para Tunable White según IEC 62386-209. Dispositivo auxiliar giratorio (Input Device) para controles DALI-2 de orden superior. Características del producto sin programación El controlador de aplicaciones DALI-2 sin alimentación eléctrica de bus requiere una alimentación eléctrica DALI externa conforme a IEC 62386-101. LED para la localización de dispositivos. Memorización de la luminosidad básica y de una luminosidad de conexión. Memorización de los valores límite de temperatura cromática. Características del producto mediante programación a través de comandos de control DALI-2 Adecuado como dispositivo auxiliar giratorio (Input Device) para la conexión a controles centrales DALI-2. Compatible con cuatro instancias DALI-2 para la adaptación al control central. Se puede utilizar para controlar un grupo DALI-2. Puede activarse el envío cíclico de los comandos de control a los dispositivos DALI. La función de los dispositivos depende de la configuración Datos técnicos Tensión nominal DALI DC 16 V (típica) Consumo de corriente máx. 4 mA Ajuste de la temperatura cromática 2000 a 10000 K Temperatura ambiente de -5 °C a +45 °C
Descargas Mecanismo de regulación giratorio DALI empotrable, Mecanismo de regulación giratorio DALI empotrable con fuente de alimentación integrada Manual de instrucciones.
Ref. 2026 00
2027 00
PDF, 1.92 MB
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit EC Declaration of conformity
Ref. 2026 00
2027 00
PDF, 215.74 KB
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit PSTI Statement of Compliance
Ref. 2026 00
2027 00
PDF, 280.08 KB
Gira DALI Drehdimmeinsatz. Produktinformation
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios