DALI vriddimmerinsats infälld
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt. Inställning av färgtemperatur för lampor med DALI Device Type 8 för Tunable White enligt IEC 62386-209. Vridmanöverdon (Input device) för överordnade DALI-2 styrningar.
Produktegenskaper utan programmering
DALI-2 applikationskontroll utan busspänningsförsörjning behöver en extern DALI spänningsförsörjning enligt IEC 62386-101. LED för enhetslokalisering. Spara grundljusstyrkan och en tändljusstyrka. Spara gränsvärden för färgtemperatur.
Produktegenskaper genom programmering via DALI-2 styrkommandon
Lämpar sig som vridmanöverdon (Input device) för anslutning till centrala DALI-2 styrningar. Stöd för fyra DALI-2 instanser för anpassning till central styrning. Kan användas för att styra en DALI-2 grupp. Cyklisk sändning av styrkommandon till DALI driftenheter kan aktiveras. Enhetens funktion beror på konfigurationen
Tekniska data
| Märkspänning DALI | DC 16 V (typ.) |
| Strömförbrukning | max. 4 mA |
| Färgtemperaturinställning | 2000 till 10000 K |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit
EC Declaration of conformity
Art.nr 2026 00
2027 00
PDF, 215.74 KB
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit
Operating instructions.
Art.nr 2026 00
2027 00
PDF, 1.92 MB
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 2026 00
2027 00
PDF, 280.08 KB
Gira DALI Drehdimmeinsatz.
Produktinformation
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen