0

Obrotowy ściemniacz podtynkowy DALI PT

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
2026 00
4010337129592
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337129592
Nr artykułu 2026 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Regulacja jasności opraw oświetleniowych za pomocą interfejsu DALI.
  • Regulacja temperatury barwowej lamp DALI Device Type 8 z Tunable White wg IEC 62386-209.
  • Wtórnik obrotowy (Input Device) do nadrzędnych sterowników DALI-2.

Cechy produktu bez programowania

  • Sterownik aplikacji DALI-2 bez zasilania magistrali wymaga zewnętrznego zasilacza DALI zgodnego z IEC 62386-101.
  • Obsługa multimaster.
  • LED do lokalizacji urządzeń.
  • Zapisywanie jasności podstawowej i jasności włączania.
  • Zapisywanie wartości granicznych temperatury barwowej.

Cechy produktu poprzez programowanie za pomocą poleceń sterujących DALI-2

  • Odpowiedni jako wtórnik obrotowy (Input Device) do podłączenia do centralnych sterowników DALI-2.
  • Obsługuje cztery instancje DALI-2 w celu dostosowania do centralnego sterowania.
  • Może być używany do sterowania grupą DALI-2.
  • Można aktywować cykliczne wysyłanie poleceń sterujących do urządzeń DALI. Funkcja urządzenia zależy od konfiguracji

Dane techniczne

Napięcie znamionowe DALIDC 16 V (typ.)
Pobór prądumaks. 4 mA
Regulacja temperatury barwowej2000 do 10000 K
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Arkusz danych

Oprogramowanie

DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2026 00 2027 00

PDF, 215.74 KB

Do pobrania
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit

Operating instructions.

Nr artykułu 2026 00 2027 00

PDF, 1.92 MB

Do pobrania
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2026 00 2027 00

PDF, 280.08 KB

Do pobrania
Gira DALI Drehdimmeinsatz.

Produktinformation

PDF, 251.93 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych