0

DALI dreiedimmeinnsats innfellt

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2026 00
4010337129592
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337129592
Art.nr. 2026 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Innstilling av lysstyrke for lamper med DALI grensesnitt.
  • Justering av fargetemperaturen til lys med DALI Device Type 8 til Tunable White ifølge IEC 62386-209.
  • Dreiebetjeningssted (Input Device) for overordnede DALI-2 styringer.

Produktegenskaper uten programmering

  • DALI-2 Application Controller uten buss-spenningsforsyning trenger en ekstern DALI spenningsforsyning iht. IEC 62386-101.
  • Multimaster-evne.
  • LED for apparatlokalisering.
  • Lagring av grunnleggende lysstyrke og innkoblingslysstyrke.
  • Lagring av fargetemperatur-grenseverdier.

Produktegenskaper gjennom programmering via DALI-2 styrekommandoer

  • Egnet som dreiebetjeningssted (Input Device) for tilkobling til sentrale DALI-2 styringer.
  • Støtter fire DALI-2 instanser for tilpassing til sentral styring.
  • Kan brukes til styring av en DALI-2 gruppe.
  • Syklisk sending av styrekommandoer kan aktiveres på DALI driftsenheter. Apparatfunksjon er konfigurasjonsavhengig

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenning DALIDC 16 V (vanl.)
Strømforbrukmaks. 4 mA
Fargetemperaturinnstilling2000 til 10000 K
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Datablad

Programvare

DALI dreiedimmeinnsats infellt, DALI dreiedimmeinnsats infellt med integrert strømforsyning

Bruksanvisning.

Art.nr. 2026 00 2027 00

PDF, 1.92 MB

Nedlasting
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2026 00 2027 00

PDF, 215.74 KB

Nedlasting
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2026 00 2027 00

PDF, 280.08 KB

Nedlasting
Gira DALI Drehdimmeinsatz.

Produktinformation

PDF, 251.93 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase