DALI dreiedimmeinnsats innfelt med integrert strømforsyning
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Innstilling av lysstyrke for lamper med DALI grensesnitt. Justering av fargetemperaturen til lys med DALI Device Type 8 til Tunable White ifølge IEC 62386-209. Dreiebetjeningssted (Input Device) for overordnede DALI-2 styringer.
Produktegenskaper uten programmering
DALI dreiedimmeinnsats innfelt med integrert nettadapter for opptil 26 DALI deltakere. Parallellkobling av opptil 4 DALI dreiedimmeinnsatser innfelt med integrert nettadapter, med mulighet for å forsyne opptil 104 DALI deltakere. LED for apparatlokalisering. DALI adapter kortslutningssikker. Lagring av grunnleggende lysstyrke og innkoblingslysstyrke. Lagring av fargetemperatur-grenseverdier.
Produktegenskaper gjennom programmering via DALI-2 styrekommandoer
Egnet som dreiebetjeningssted (Input Device) for tilkobling til sentrale DALI-2 styringer. Støtter fire DALI-2 instanser for tilpassing til sentral styring. Kan brukes til styring av en DALI-2 gruppe. Syklisk sending av styrekommandoer kan aktiveres på DALI driftsenheter. Apparatfunksjon er konfigurasjonsavhengig
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Inngangseffekt | maks. 2 W |
| Nominell spenning DALI | DC 16 V (vanl.) |
| Garantert buss-strøm | 52 mA |
| Tillatte buss-strøm | maks. 250 mA |
| Kortslutningsstrøm | maks. 61 mA |
| Antall DALI deltakere | maks. 26 |
| Antall DALI dreiedimmeinnsatser innfelt med integrert nettadapter som kan parallellkobles | maks. 4 |
| Fargetemperaturinnstilling | 2000 til 10000 K |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
DALI dreiedimmeinnsats infellt, DALI dreiedimmeinnsats infellt med integrert strømforsyning
Bruksanvisning.
Art.nr. 2026 00
2027 00
PDF, 1.92 MB
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit
EC Declaration of conformity
Art.nr. 2026 00
2027 00
PDF, 215.74 KB
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit
PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 2026 00
2027 00
PDF, 280.08 KB
Gira DALI Drehdimmeinsatz.
Produktinformation
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase