Ajuste de la luminosidad de las luminarias con interfaz DALI.
Ajuste de la temperatura cromática de las luces con DALI Device Type 8 para Tunable White según IEC 62386-209.
Dispositivo auxiliar giratorio (Input Device) para controles DALI-2 de orden superior.
Características del producto sin programación
Mecanismo de regulación giratorio DALI empotrable con fuente de alimentación integrada para hasta 26 dispositivos DALI.
Conexión paralela de hasta 4 mecanismos de regulación giratorios DALI empotrables con fuente de alimentación integrada con la posibilidad de alimentar hasta 104 dispositivos DALI.
Capacidad multimaestro.
LED para la localización de dispositivos.
Fuente de alimentación DALI a prueba de cortocircuitos.
Memorización de la luminosidad básica y de una luminosidad de conexión.
Memorización de los valores límite de temperatura cromática.
Características del producto mediante programación a través de comandos de control DALI-2
Adecuado como dispositivo auxiliar giratorio (Input Device) para la conexión a controles centrales DALI-2.
Compatible con cuatro instancias DALI-2 para la adaptación al control central.
Se puede utilizar para controlar un grupo DALI-2.
Puede activarse el envío cíclico de los comandos de control a los dispositivos DALI. La función de los dispositivos depende de la configuración
Datos técnicos
Tensión nominal
230V CA, 50/60Hz
Consumo de potencia
Máx. 2 W
Tensión nominal DALI
DC 16 V (típica)
Corriente de bus garantizada
52 mA
Corriente de bus admitida
máx. 250 mA
Corriente de cortocircuito
máx. 61 mA
Número de dispositivos DALI
máx. 26
Número de mecanismos de regulación giratorios DALI empotrables y conectables en paralelo con fuente de alimentación integrada
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.