0

DALI draaidimmer-basiselement inbouw met geïntegreerde voedingseenheid

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2027 00
171,27
4010337129608
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337129608
Artikelnr. 2027 00VE 1
EUR 171,27PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
  • Instelling van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 voor Tunable White conform IEC 62386-209.
  • Draaibesturingseenheid (input device) voor DALI-2 besturingen op een hoger niveau.

Producteigenschappen zonder programmering

  • DALI draaidimmer-basiselement inbouw met geïntegreerde voedingseenheid voor maximaal 26 DALI deelnemers.
  • Parallel schakelen van maximaal 4 DALI draaidimmers-basiselementen inbouw met geïntegreerde voedingseenheid, met de mogelijkheid om tot 104 DALI deelnemers van stroom te voorzien.
  • Geschikt voor meerdere masters.
  • Led voor apparaatlocalisatie.
  • DALI voedingseenheid kortsluitvast.
  • Opslaan van de basislichtsterkte en een inschakellichtsterkte.
  • Opslaan van kleurtemperatuur-grenswaarden.

Producteigenschappen door programmering via DALI-2 besturingscommando’s

  • Geschikt als draaibesturingseenheid (input device) voor aansluiting op centrale DALI-2 besturingen.
  • Ondersteunt vier DALI-2 instanties voor aanpassing aan centrale besturing.
  • Kan worden gebruikt als besturing van een DALI-2 groep.
  • Cyclisch zenden van besturingscommando’s aan DALI besturingssapparaten kan worden geactiveerd. De functie van het apparaat is afhankelijk van de configuratie.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Opgenomen vermogenmax. 2 W
Nominale spanning DALIDC 16 V (typ.)
Gegarandeerde busstroom52 mA
Toegestane busstroommax. 250 mA
Kortsluitstroommax. 61 mA
Aantal DALI deelnemersmax. 26
aantal parallel te schakelen DALI draaidimmers-basiselementen inbouw met geïntegreerde voedingseenheidmax. 4
Kleurtemperatuurinstelling2000 tot 10000 K
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Datablad

Bestektekst

DALI draaidimmer-basiselement inbouw, DALI draaidimmer-basiselement inbouw met geïntegreerde voeding

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 2026 00 2027 00

PDF, 1.91 MB

Download
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2026 00 2027 00

PDF, 215.74 KB

Download
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2026 00 2027 00

PDF, 280.08 KB

Download
Gira DALI Drehdimmeinsatz.

Produktinformation

PDF, 251.93 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase