0

DALI vriddimmerinsats infälld med integrerad nätdel

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2027 00
4010337129608
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337129608
Art.nr 2027 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt.
  • Inställning av färgtemperatur för lampor med DALI Device Type 8 för Tunable White enligt IEC 62386-209.
  • Vridmanöverdon (Input device) för överordnade DALI-2 styrningar.

Produktegenskaper utan programmering

  • DALI infälld vriddimmerinsats med integrerad nätdel för upp till 26 DALI deltagare.
  • Parallellkoppling av upp till 4 DALI infällda vriddimmerinsatser med integrerad nätdel för försörjning av upp till 104 DALI deltagare.
  • Multimasterkompatibel.
  • LED för enhetslokalisering.
  • Kortslutningssäker DALI nätdel.
  • Spara grundljusstyrkan och en tändljusstyrka.
  • Spara gränsvärden för färgtemperatur.

Produktegenskaper genom programmering via DALI-2 styrkommandon

  • Lämpar sig som vridmanöverdon (Input device) för anslutning till centrala DALI-2 styrningar.
  • Stöd för fyra DALI-2 instanser för anpassning till central styrning.
  • Kan användas för att styra en DALI-2 grupp.
  • Cyklisk sändning av styrkommandon till DALI driftenheter kan aktiveras. Enhetens funktion beror på konfigurationen

Tekniska data

MärkspänningAC 230V, 50/60Hz
Effektförbrukningmax. 2 W
Märkspänning DALIDC 16 V (typ.)
Garanterad busström52 mA
Tillåten busströmmax. 250 mA
Kortslutningsströmmax. 61 mA
Antal DALI deltagaremax. 26
Antal DALI infällda vriddimmerinsatser med integrerad nätdel som kan parallellkopplasmax. 4
Färgtemperaturinställning2000 till 10000 K
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Datablad

Anbudsunderlag

DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit

EC Declaration of conformity

Art.nr 2026 00 2027 00

PDF, 215.74 KB

Ladda ner
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit

Operating instructions.

Art.nr 2026 00 2027 00

PDF, 1.92 MB

Ladda ner
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2026 00 2027 00

PDF, 280.08 KB

Ladda ner
Gira DALI Drehdimmeinsatz.

Produktinformation

PDF, 251.93 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen