0

DALI aktor Colour 4-kanals för Gira One och KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
2113 00
1741264
4010337128144
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337128144
Art.nr 2113 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

(från och med september 2026 för Gira One Server V4.0 och GPA V6.2)

  • Fyra individuellt kontrollerbara DALI-2-system i sändningsläge.
  • Anslutning av totalt upp till 128 DALI enheter på aktorn.
  • Per DALI system (utgångarna 1 till 4) finns en maximal DALI busström på 80 mA för att driva 40 DALI drivdon.
  • Koppling och dimring av DALI drivdon (t.ex. elektroniskt förkopplingsdon).
  • Stöd för styrning av DALI-drivdon av apparattypen ”Tunable White” (DALI Device Type 8 - TW).
  • Stöd för styrning av DALI-drivdon av apparattypen "Colour Control" (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control).
  • Anslutning av DALI-2-givare som Application Controller.

DALI utgångar

  • 4 oberoende styrbara DALI-2-ljusstyrningssystem- Koppling och dimring- DALI Tunable White (styrning av färgtemperatur)- DALI RGB- DALI RGBW
  • Min. och max. ljusstyrka kan ställas in.
  • Det går att ställa in minimi- och maximigräns för färgtemperaturen.
  • Påslagning vid senaste ljusstyrka eller fast inställd påslagningsljusstyrka.
  • Inställning av en påslagnings- eller avstängningsfördröjning.
  • Trapphusfunktion, en förvarningstid och en förvarningsljusstyrka kan ställas in.
  • Återkoppling om DALI felstatus, DALI kortslutning och meddelande om avbrott i spänningsförsörjningen.
  • Anslutna elektroniska förkopplingsdon kan Standby-frånkopplas.
  • Manuell manövrering av utgångar.

Funktion i Gira KNX system

  • Enkel broadcast-styrning av DALI-2 lampor och anslutning till DALI-2 sensorer som applikationskontroll
  • 4 oberoende styrbara DALI system.
  • Anslutning av totalt upp till 128 DALI enheter på aktorn.
  • Per DALI system (utgångarna 1 till 4) finns en maximal DALI busström på 80 mA för att driva 40 DALI drivdon.
  • Koppling och dimring av DALI drivdon (t.ex. elektroniskt förkopplingsdon).
  • Stöd för styrning av DALI drivdon av apparattypen ”Tunable White” (DALI Device Type 8 - TW). Styrning av färgtemperaturen med relativ eller absolut dimring och även via scenarion. Färgtemperaturen styrs till stor del oberoende av styrningen av ljusstyrka för den lampa som används.
  • Styrning av ljusfärgen vid användning av DALI drivdon av apparattypen "Colour Control" (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control). Flexibel färgstyrning inom färgsystemen "RGB", "RGBW" eller "HSV". I RGB-färgsystemen kan färgen styras genom relativ eller absolut dimring via kombinerade eller separata kommunikationsobjekt enligt KNX-specifikation och dessutom med hjälp av olika scenarion. I färgsystemet "HSV" finns det separata objekt för absolut styrning av ljusfärgen genom färgton (H), mättnad (S) och ljusintensitet (V) och dessutom kan olika scenarion användas.
  • Automatisk genomgång av färgcirkel: cyklisk inställning av färgtonen i färgcirkeln. Därigenom skapas kontinuerliga färgblandningar som kan startas och stoppas enligt önskemål under DALI aktorns gångtid.
  • Automatisk genomgång av ljusstyrka: cyklisk inställning av ljusstyrkan i hela ljusstyrkeområdet.
  • Manuell styrning av DALI system oberoende av bussen (även på byggarbetsplatser med broadcast-styrning) separat för DALI systemen. Styrning av kopplingsstatus och ljusstyrka.
  • Återkoppling om DALI felstatus, DALI kortslutning och meddelande om avbrott i spänningsförsörjningen.
  • Upp till 6 centrala kopplings- och dimmerfunktioner.
  • Standby-från koppling av anslutna elektroniska förkopplingsdon kan göras. Samlingsåterkoppling för alla kopplingsstatusar är möjlig.
  • De fyra DALI systemen kan integreras i upp till 16 ljusscenarion vardera för att styra ljusstyrka, färgtemperatur och färg.
  • Aktiva statusmeddelanden för kopplingsstatus, ljusstyrkevärde, färgtemperatur och färg kan skapas för varje DALI system.
  • Inställning av gränsvärden för ljusstyrka och färgtemperatur (minimalt, maximalt).
  • Dimringsbeteende och dimringskurvor kan parametreras.
  • Till- och frånkoppling som är skonsam för lamporna. (Soft-TILL, Soft-FRÅN).
  • Spärrfunktion eller som alternativ tvångslägesfunktion kan parametreras. Vid spärrfunktion kan lamporna i ett DALI system blinka.
  • Tidsfunktioner (till-/frånkopplingsfördröjning, trapphusfunktion - även med förvarningsfunktion).
  • Drifttidsmätare.
  • Inställbar DALI Power-ON-Level (beteende enligt parameter ”Efter återkomst av buss- och nätspänning”) och DALI System-Failure-Level (beteende enligt parameter ”Efter återkomst av buss- och nätspänning”).
  • Reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ETS-programmering kan ställas in (för styrning av ljusstyrkan). Fast inställda vid färgtemperatur- och färgstyrning.
  • Multimasterkompatibel, DALI-2 sensorer kan installeras som applikationskontroll i alla DALI system.

Tekniska data

Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX mediumTP256
Strömförbrukning3,0 till 4,0 mA
Märkspänning
ACAC 110 till 240 V, 50/60 Hz
DCDC 110 till 240 V
Förlusteffektmax. 3 W
Märkspänning DALIDC 15,2 V (typ.)
Utgångsström per DALI systemTyp. 64 mA, max. 250 mA kortvarigt
Garanterad busström per DALI system80 mA
Max. antal adresserbara DALI drivdon
Per DALI systemmax. 40
Summa av alla DALI systemmax. 128
Överföringshastighet DALI1,2 kbit/s
Anslutningar
KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
DALISkruvklämmor
Ledningslängder mellan gateway och driftenhet
Ø 1,5 mm²max. 300 m
Ø 1,0 mm²max. 238 m
Ø 0,75 mm²max. 174 m
Ø 0,5 mm²max. 116 m
Anslutningsareamax. 4 mm²
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Multimasterkompatibel så att DALI-2 sensorer kan installeras som applikationskontroll i alla DALI-system.
  • Monteras på DIN-skena.
  • Integrerad DALI-spänningsförsörjning.
  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).
  • Programmering och idrifttagning med Gira Projekt Assistent (GPA) från version 6.2.
  • Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Mått

Modulära enheter (ME)4
Datablad

Anbudsunderlag

DALI aktuator Colour 4kanals för Gira One

Bruksanvisning.

Art.nr 2113 00

PDF, 1.49 MB

Ladda ner
DALI aktuator Colour 4kanals för KNX

Bruksanvisning

Art.nr 2113 00

PDF, 1.48 MB

Ladda ner
DALI actuator Colour, 4-gang

Product database from ETS5.7.7

Art.nr 2113 00

ZIP, 1.6 MB

Version: -

Ladda ner
DALI actuator Colour, 4-gang for KNX

Technical documentation.

Art.nr 2113 00

PDF, 5.19 MB

Ladda ner
DALI actuator Colour, 4-gang for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2113 00

PDF, 228.92 KB

Ladda ner
DALI gateway Colour, 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2113 00

PDF, 253.97 KB

Ladda ner
Gira DALI Aktor Colour 4fach für Gira One und KNX.

Produktinformation

PDF, 478.41 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen