0

Interfaz IP para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
2168 00
4010337084457
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337084457
Ref. 2168 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Para el acoplamiento de un PC al bus KNX para direccionar, programar o diagnosticar componentes KNX.

Datos técnicos

Medio KNXKNXnet/IP u. TP1-256
Tensión nominalDC 24 hasta 30 V
Comunicación IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protocolos compatiblesARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)
Conexiones
IP2 conectores hembra RJ45
KNXBorne de conexión y de derivación
Temperatura ambientede 0 °C a +45 °C

Notas

  • Alimentación a través de 24 V CC externos o a través de una salida no estrangulada de las alimentaciones eléctricas Gira para KNX.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)2
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 216800

RFA, 344 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 216800

IFC, 23.44 KB

Descarga
Interfaz IP

Base de datos de productos a partir de ETS3.0f, 20 kB.

Ref. 2168 00

VD4, 14.29 KB

Descarga
Router IP, Interfaz IP

Instrucciones de manejo.

Ref. 2168 00

PDF, 119.83 KB

Descarga
IP interface

Technical documentation.

Ref. 2168 00

PDF, 620.47 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios