0

IP-gränssnitt för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
2168 00
1740159
4010337084457
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337084457
Art.nr 2168 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • För anslutning av en PC till KNX bussen för att kunna adressera, programmera och felsöka KNX komponenter.

Tekniska data

KNX mediumKNXnet/IP u. TP1-256
MärkspänningDC 24 till 30 V
IP-kommunikationEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protokoll som stödsARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)
Anslutningar
IP2 x uttag RJ45
KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
Omgivningstemperatur0 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Försörjning via extern DC 24 V eller via ostrypt utgång för Gira spänningsförsörjningar för KNX.

Mått

Modulära enheter (ME)2
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 216800

RFA, 344 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 216800

IFC, 23.44 KB

Ladda ner
IP-router, IP-gränssnitt

Bruksanvisning.

Art.nr 2168 00

PDF, 117.96 KB

Ladda ner
IP interface

Technical documentation.

Art.nr 2168 00

PDF, 620.47 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen