0

Interfaccia IP per KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
2168 00
264,94
4010337084457
1
26

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337084457
Cod. art. 2168 00Conf. 1
264,94 EURPS 26

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Per l’accoppiamento di un PC al bus KNX per indirizzare, programmare e diagnosticare componenti KNX.

Dati tecnici

Supporto KNXKNXnet/IP e TP1-256
Tensione nominale24 - 30 V DC
Comunicazione IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protocolli supportatiARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)
Collegamenti
IP2 prese RJ45
KNXmorsetto di collegamento e di derivazione
Temperatura ambienteda 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Alimentazione con tensione esterna 24 V DC oppure tramite l’uscita senza bobina di reattanza per le alimentazioni di tensione Gira KNX.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)2
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 216800

RFA, 344 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 216800

IFC, 23.44 KB

Download
Interfaccia IP

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0f, 20 KB.

Cod. art. 2168 00

VD4, 14.29 KB

Download
IP router, Interfaccia IP

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2168 00

PDF, 118.87 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale