0

Interface IP pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
2168 00
264,94
4010337084457
1
26

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337084457
Réf. 2168 00UC 1
264,94 EURSP 26

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Pour le couplage d’un PC au bus KNX afin d’adresser, de programmer ou de faire le diagnostic de composants KNX.

Caractéristiques techniques

KNX moyenKNXnet/IP et TP1-256
Tension nominaleDC 24 à 30 V
Communication IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protocoles supportésARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)
Raccordements
IP2 x connecteurs femelles RJ45
KNXBorne de raccordement et de dérivation
Température ambiante0°C à +45°C

Indications

  • Alimentation via une source externe 24 V CC ou via une sortie non filtrée des alimentations en tension Gira KNX.

Dimensions

Unités modulaires (UM)2
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)


Réf. 216800

RFA, 344 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)


Réf. 216800

IFC, 23.44 KB

Téléchargement
Interface IP
Base de données des produits

Base de données de produits à partir d'ETS3.0f, 20 Koctets.

Réf. 2168 00

VD4, 14.29 KB

Téléchargement
PSTI Statement of Compliance
Déclaration de conformité PSTI

PDF, 280.5 KB

Téléchargement
Routeur IP, Interface IP
Modes d’emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2168 00

PDF, 119.33 KB

Téléchargement
IP-Schnittstelle
Documentation technique

Technische Dokumentation.

Réf. 2168 00

PDF, 534.92 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias