0

IP-Schnittstelle für KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
2168 00
264,94
4010337084457
1
26

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

REG
EAN 4010337084457
Art.-Nr. 2168 00VE 1
264,94 EURPS 26

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Zur Ankopplung eines PCs an den KNX Bus um KNX Komponenten zu adressieren, programmieren oder diagnostizieren.

Technische Daten

KNX MediumKNXnet/IP u. TP1-256
NennspannungDC 24 bis 30 V
IP-KommunikationEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Unterstützte ProtokolleARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)
Anschlüsse
IP2 x Buchsen RJ45
KNXAnschluss- und Abzweigklemme
Umgebungstemperatur0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Versorgung über externe DC 24 V oder über unverdrosselten Ausgang der Gira Spannungsversorgungen für KNX.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)2
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 216800

RFA, 464 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 216800

IFC, 27.41 KB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
ePlan Makros

ePlan Makros von Gira REG-Geräten.

ZIP, 2.14 MB

Download
IP-Router, IP-Schnittstelle

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2168 00

PDF, 118.72 KB

Download
IP-Schnittstelle

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2168 00

PDF, 534.92 KB

Download
IP-Schnittstelle

ab ETS3.0f

Art.-Nr. 2168 00

VD4, 14.29 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank