0

Interfejs IP do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
2168 00
4010337084457
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337084457
Nr artykułu 2168 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Do sprzężenia komputera z magistralą KNX w celu adresowania, programowania lub diagnozowania komponentów KNX.

Dane techniczne

Medium KNXKNXnet/IP i TP1-256
Napięcie znamionoweDC 24 do 30 V
komunikacja IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Obsługiwane protokołyARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)
Przyłącza
IP2 x gniazdo RJ45
KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Temperatura otoczeniaod 0 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Zasilanie przez zewnętrzne źródło DC 24 V lub niedławione wyjście zasilaczy Gira do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)2
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 216800

RFA, 344 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 216800

IFC, 23.44 KB

Do pobrania
Router IP, Złącze IP

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 2168 00

PDF, 192.9 KB

Do pobrania
IP interface

Technical documentation.

Nr artykułu 2168 00

PDF, 620.47 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych