0

Actuador de persianas de 4 elementos y 230 V CA / 12 - 48 V CC con accionamiento manual para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
1039 00
4010337042211
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337042211
Ref. 1039 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Posibilidad de activar directamente la posición de los cortinajes.
  • Control directo de la posición de las lamas.
  • Comportamiento ajustable en caso de caída y recuperación de la tensión del bus.
  • Tiempos de desplazamiento ajustables de forma independiente con aumento de los mismos para el desplazamiento a la posición superior final.
  • Posibilidad de activación central de todas las salidas de persiana.
  • Acuse de recibo de la posición de los cortinajes o de las lamas.
  • Los acuses de recibo pueden retardarse tras la recuperación de la tensión del bus.
  • Asignación de hasta cinco funciones de seguridad diferentes (tres alarmas de viento, una alarma de lluvia, una alarma de heladas), con posibilidad de supervisión cíclica.
  • Posibilidad de función de posición forzada para cada salida de persiana.
  • Posibilidad de integración en escenarios, puede parametrizarse un máximo de ocho escenarios internos por cada canal.
  • Función de almacenamiento para escenarios de luz.
  • Función de protección solar con posiciones fijas o variables de persiana o las lamas.
  • Protección solar aumentada con multitud de funciones de control.
  • Posibilidad de integración en el sistema de gestión de temperatura del edificio.
  • Bloqueo de salidas individuales de forma manual o mediante bus.
  • Funciones de acuse de recibo cíclicas activas o pasivas (objeto recuperable).
  • Funcionamiento a pie de obra: Salidas de control manual sin tensión de bus, solo con tensión de funcionamiento.
  • Para tensión de red de 230 V CA (4 canales) o tensión muy baja de 12 a 48 V CC (2 canales).
  • Conexión de diferentes líneas externas.
  • Activación independiente de las cuatro salidas de persiana.
  • Detección automática del tiempo de desplazamiento de los cortinajes con accionamientos de 230 V CA e interruptores de posición final mecánicos.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Conexiones
KNXBorne de conexión y de derivación
CargaBornes de tornillo
Tensión nominal230 V CA, 50/60 Hz
Tensión de conmutación CA230 V CA, 50/60 Hz
Capacidad de ruptura de 230 V CA6 A / CA1
Tensión de conmutación CCDC 12 hasta 48 V
Capacidad de ruptura
12/24 V CC6 A
48 V CC3 A
Sección de conexiónmáx. 4 mm²

Notas

  • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
  • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)4
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 103900

RFA, 476 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 103900

IFC, 163.18 KB

Descarga
Actuador de persiana

Manual de instrucciones.

Ref. 1039 00 2152 00 2154 00 2160 00 2161 00

PDF, 1.08 MB

Descarga
Blind actuator, 2-gang/4-gang/8-gang 230 V AC

Technical documentation.

Ref. 1039 00 2152 00 2161 00

PDF, 1.9 MB

Descarga
blind actuator, 4-gang 230 V AC/24-48 V DC with manual activation

Product database from ETS2

Ref. 1039 00

VD2, 389.76 KB

Descarga
blind actuator, 4-gang 230 V AC/24-48 V DC with manual activation

Product database from ETS3.0d

Ref. 1039 00

VD4, 449.13 KB

Descarga
Blind actuator, 4-gang AC 230 V / DC 12 - 48 V with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 1039 00

PDF, 280.67 KB

Descarga
Blind actuator, 4-gang AC 230 V / DC 12 - 48 V with manual actuation for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 1039 00

PDF, 162.05 KB

Descarga
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Descarga
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Descarga
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios