Jalusiaktor 4kanals AC 230 V / DC 12 - 48 V med manuell manövrering för KNX
SMA
1039 00
1741246
4010337042211
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Förhängesposition direkt adresserbar. Lamellställning direkt adresserbar. Inställbart beteende vid busspänningsavbrott och -återkomst. Separat parametrerbara körtider med körtidsförlängning för körningar till det övre ändläget. Alla markisutgångar kan aktiveras centralt. Feedback för förhängesposition eller lamellposition. Svarsmeddelanden kan fördröjas till efter att busspänningen har återkommit. Tilldelningar av upp till fem olika säkerhetsfunktioner (tre vindlarm, ett regnlarm, ett frostlarm), alternativt med cyklisk övervakning. Tvångslägesfunktion kan realiseras för varje markisutgång. Ingruppering i scener möjlig, max. åtta interna scener per kanal kan parametreras. Minnesfunktion för ljusscener. Solskyddsfunktion kan aktiveras med fasta och variabla förhänges- eller lamellpositioner. Utökat solskydd med omfattande styrfunktioner. Kan integreras i byggnadens temperaturstyrning. Spärrning av enskilda utgångar för hand eller per buss. Aktiv eller passiv (objekt kan läsas av) cyklisk svarsmeddelandefunktion. Drift på byggarbetsplatser: Utgångarna kan manövreras manuellt endast med driftspänning och utan busspänning.
För nätspänning 230VAC (4-kanals) eller klenspänning DC 12 till 48 V (2-kanals). Anslutning av olika ytterledare. Oberoende adressering av de fyra markisutgångarna. Automatisk körtidsregistrering för förhänge vid användning av AC 230 V-motorer med mekaniska ändlägesbrytare.
Tekniska data
| KNX medium | TP256 |
| Anslutningar |
| KNX | Anslutnings- och vidarekopplingsklämma |
| Last | Skruvklämmor |
| Märkspänning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Brytspänning AC | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Kopplingsförmåga AC 230 V | 6 A/AC1 |
| Brytspänning DC | DC 12 till 48 V |
| Maximal slut- och brytförmåga |
| DC 12/24 V | 6 A |
| DC 48 V | 3 A |
| Anslutningsarea | max. 4 mm² |
Anmärkning
VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Leveransen innehåller
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 103900
IFC, 163.18 KB
Jalusiaktor/Rulljalusiaktor
Bruksanvisning.
Art.nr 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00
PDF, 545.9 KB
Blind actuator, 2-gang/4-gang/8-gang 230 V AC
Technical documentation.
Art.nr 1039 00
2152 00
2161 00
PDF, 1.9 MB
blind actuator, 4-gang 230 V AC/24-48 V DC with manual activation
Product database from ETS2
Art.nr 1039 00
VD2, 389.76 KB
blind actuator, 4-gang 230 V AC/24-48 V DC with manual activation
Product database from ETS3.0d
Art.nr 1039 00
VD4, 449.13 KB
Blind actuator, 4-gang AC 230 V / DC 12 - 48 V with manual actuation for KNX
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 1039 00
PDF, 280.67 KB
Blind actuator, 4-gang AC 230 V / DC 12 - 48 V with manual actuation for KNX
EC Declaration of conformity
Art.nr 1039 00
PDF, 162.05 KB
DWG drawing
Drawings of KNX actors in DWG format.
ePlan macros
ePlan macros of KNX actuators.
DWG Daten
Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen