0

Attuatore veneziana, 4 canali 230 V AC/12 - 48 V DC con azionamento manuale per KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
1039 00
334,85
4010337042211
1
26

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337042211
Cod. art. 1039 00Conf. 1
334,85 EURPS 26

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Posizione della tenda raggiungibile direttamente.
  • Posizione delle lamelle raggiungibile direttamente.
  • Comportamento per assenza e ritorno della tensione del bus impostabile.
  • Tempi di corsa parametrizzabili a parte con prolungamento del tempo per corse nella posizione finale superiore.
  • Controllo centrale di tutte le uscite veneziana possibile.
  • Segnale di risposta della posizione della tenda o delle lamelle.
  • I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus.
  • Attribuzione di fino a cinque funzioni di sicurezza diverse (tre allarmi vento, un allarme pioggia, un allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica.
  • Funzione di posizione forzata realizzabile per ogni uscita veneziana.
  • Integrazione in scene possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale.
  • Funzione di memoria per scene luce.
  • Funzione di protezione solare con posizioni fisse e variabili della tenda e delle lamine attivabile.
  • Protezione solare ampliata con piena funzionalità di controllo.
  • Integrazione nella gestione della temperatura dell'edificio possibile.
  • Interdizione di singole uscite manualmente o mediante bus.
  • Funzioni di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile).
  • Modalità cantiere: uscite azionabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio.
  • Per tensione di rete AC 230 V (4 canali) o bassa tensione DC 12 - 48 V (2 canali).
  • Collegamento di più conduttori esterni.
  • Comando indipendente delle quattro uscite veneziana.
  • Rilevamento automatico del tempo di corsa della tenda con azionamenti 230 V AC con finecorsa meccanici.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Collegamenti
KNXmorsetto di collegamento e di derivazione
CaricoMorsetti a vite
Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Tensione di commutazione AC230 V AC, 50/60 Hz
Potere di commutazione 230 V AC6 A / AC1
Tensione di commutazione DCda 12 a 48 V DC
Potere di commutazione
12/24 V DC6 A
48 V DC3 A
Sezione dei conduttorimax 4 mm²

Avvisi

  • Montaggio su guida DIN.
  • Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Contenuto della dotazione

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)4
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 103900

RFA, 476 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 103900

IFC, 163.18 KB

Download
Attuatore per serranda/tapparella

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 1039 00 2152 00 2154 00 2160 00 2161 00

PDF, 1.08 MB

Download
Blind actuator, 2-gang/4-gang/8-gang 230 V AC

Technical documentation.

Cod. art. 1039 00 2152 00 2161 00

PDF, 1.9 MB

Download
blind actuator, 4-gang 230 V AC/24-48 V DC with manual activation

Product database from ETS2

Cod. art. 1039 00

VD2, 389.76 KB

Download
blind actuator, 4-gang 230 V AC/24-48 V DC with manual activation

Product database from ETS3.0d

Cod. art. 1039 00

VD4, 449.13 KB

Download
Blind actuator, 4-gang AC 230 V / DC 12 - 48 V with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 1039 00

PDF, 280.67 KB

Download
Blind actuator, 4-gang AC 230 V / DC 12 - 48 V with manual actuation for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 1039 00

PDF, 162.05 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale