0

Jaloezieacttor 4-voudig AC 230 V / DC 12 - 48 V met handbediening voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
1039 00
327,00
4010337042211
1
26

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337042211
Artikelnr. 1039 00VE 1
EUR 327,00PS 26

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Raambekledingpositie direct aanstuurbaar.
  • Lamellenstand direct aanstuurbaar.
  • Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
  • Apart parametriseerbare looptijden met looptijdverlenging naar de bovenste eindpositie.
  • Centrale aansturing van alle jaloezie-uitgangen mogelijk.
  • Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenpositie.
  • Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd.
  • Toewijzing aan maximaal vijf verschillende veiligheidsfuncties (drie windalarmen, een regenalarm, een vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking.
  • Gedwongen-standfunctie voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar.
  • Integratie in scènes mogelijk, max. acht interne scènes per kanaal parametriseerbaar.
  • Geheugenfunctie voor lichtscènes.
  • Zonlichtbeschermingsfunctie met vaste en variabele raambekledingpositie of lamellenstand te activeren.
  • Uitgebreide zonwering met omvangrijke besturingsfuncties.
  • Integratie in het temperatuurbeheersysteem van het gebouw mogelijk.
  • Vergrendelen van afzonderlijke uitgangen met de hand of via de bus.
  • Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
  • Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met uitsluitend de bedrijfsspanning.
  • Voor netspanning AC 230 V (4-kanaals) of laagspanning DC 12 tot 48 V (2-kanaals).
  • Aansluiting van verschillende fasedraads.
  • Onafhankelijke aansturing van de vier jaloezie-uitgangen.
  • Automatische looptijddetectie van de raambekleding bij aandrijvingen AC 230 V met mechanische eindpositieschakelaars.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Aansluitingen
KNXAansluit- en aftakklem
BelastingSchroefklemmen
Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Schakelspanning ACAC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen AC 230 V6 A/AC1
Schakelspanning DCDC 12 tot 48 V
Schakelvermogen
DC 12/24 V6 A
DC 48 V3 A
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²

Let op

  • Montage op DIN-profielrail.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)4
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 103900

RFA, 476 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 103900

IFC, 163.18 KB

Download
Jaloezieactor viervoudig 230 V AC / 12-48 V DC met handbediening

Productdatabank vanaf ETS2, 418 kbyte.

Artikelnr. 1039 00

VD2, 417.45 KB

Download
Jaloezieactor viervoudig 230 V AC / 12-48 V DC met handbediening

Productdatabank vanaf ETS3.0d, 468 kbyte.

Artikelnr. 1039 00

VD4, 467.56 KB

Download
Jaloezieactoren/Rolluikactor DIN-rail

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 1039 00 2152 00 2154 00 2160 00 2161 00

PDF, 1.08 MB

Download
Blind actuator, 2-gang/4-gang/8-gang 230 V AC

Technical documentation.

Artikelnr. 1039 00 2152 00 2161 00

PDF, 1.9 MB

Download
Blind actuator, 4-gang AC 230 V / DC 12 - 48 V with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 1039 00

PDF, 280.67 KB

Download
Blind actuator, 4-gang AC 230 V / DC 12 - 48 V with manual actuation for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 1039 00

PDF, 162.05 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase