0

Actionneur de store 4x 230 V CA / 12 - 48 V CC avec commande manuelle pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
1039 00
327,00
4010337042211
1
26

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337042211
Réf. 1039 00UC 1
327,00 EURSP 26

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Possibilité de commande directe de la position de la tenture.
  • Possibilité de commande directe de la position des lamelles.
  • Comportement réglable en cas de panne de la tension de bus et de rétablissement de celle-ci.
  • Temps de marche paramétrables séparément avec prolongation pour les déplacements en position finale supérieure.
  • Commande centrale possible de toutes les sorties de store.
  • Confirmation de la position des rideaux ou des lamelles.
  • Les confirmations peuvent être temporisées après le retour de la tension de bus.
  • Affectations à jusqu'à cinq fonctions de sécurité différentes (trois alarmes de vent, une alarme de pluie, une alarme de gel), au choix avec surveillance cyclique.
  • Fonction de position forcée réalisable pour chaque sortie de store.
  • Implication possible dans des ambiances, max. huit ambiances internes sont paramétrables par canal.
  • Fonction mémoire pour ambiances d'éclairage.
  • Fonction de protection contre le soleil avec activation possible de positions fixes ou variables des stores ou des lamelles.
  • Protection solaire étendue avec nombreuses fonctions de commande.
  • Intégration possible dans la gestion de température du bâtiment.
  • Verrouillage de sorties individuelles à la main ou via le bus.
  • Fonctions de confirmation cycliques actives ou passives (objet lisible).
  • Fonctionnement de chantier : sorties pouvant être commandés manuellement sans tension de bus, uniquement avec la tension de service.
  • Pour tension de réseau 230 V CA (4 canaux) ou basse tension 12 à 48 V CC (2 canaux).
  • Raccordement de divers conducteurs extérieurs.
  • Commande indépendante des quatre sorties de store.
  • Détection automatique du temps de marche de store pour entraînements 230 V CA avec interrupteurs de fin de course mécaniques.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Raccordements
KNXBorne de raccordement et de dérivation
ChargeBornes à vis
Tension nominale230 V AC, 50/60 Hz
Tension de commutation AC230 V AC, 50/60 Hz
Puissance de commutation AC 230 V6 A/AC1
Tension de commutation DCDC 12 à 48 V
Puissance de commutation
12/24 V CC6 A
DC 48 V3 A
section de raccordement4 mm² max.

Indications

  • Montage sur rail DIN.
  • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Contenu de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM)4
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 103900

RFA, 476 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 103900

IFC, 163.18 KB

Téléchargement
Actionneurs de stores/volet roulant rail DIN

Manuel d’utilisation.

Réf. 1039 00 2152 00 2154 00 2160 00 2161 00

PDF, 1.09 MB

Téléchargement
Blind actuator, 2-gang/4-gang/8-gang 230 V AC

Technical documentation.

Réf. 1039 00 2152 00 2161 00

PDF, 1.9 MB

Téléchargement
blind actuator, 4-gang 230 V AC/24-48 V DC with manual activation

Product database from ETS2

Réf. 1039 00

VD2, 389.76 KB

Téléchargement
blind actuator, 4-gang 230 V AC/24-48 V DC with manual activation

Product database from ETS3.0d

Réf. 1039 00

VD4, 449.13 KB

Téléchargement
Blind actuator, 4-gang AC 230 V / DC 12 - 48 V with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 1039 00

PDF, 280.67 KB

Téléchargement
Blind actuator, 4-gang AC 230 V / DC 12 - 48 V with manual actuation for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 1039 00

PDF, 162.05 KB

Téléchargement
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Téléchargement
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Téléchargement
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias