0

Jalousieaktor 4fach AC 230 V / DC 12 - 48 V mit Handbetätigung für KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
1039 00
334,85
4010337042211
1
26

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

REG
EAN 4010337042211
Art.-Nr. 1039 00VE 1
334,85 EURPS 26

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Behangposition direkt ansteuerbar.
  • Lamellenstellung direkt ansteuerbar.
  • Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar.
  • Separat parametrierbare Fahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage.
  • Zentrale Ansteuerung aller Jalousieausgänge möglich.
  • Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition.
  • Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern.
  • Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen (drei Windalarme, ein Regenalarm, ein Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung.
  • Zwangsstellungsfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar.
  • Einbeziehung in Szenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar.
  • Speicherfunktion für Lichtszenen.
  • Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen aktivierbar.
  • Erweiterter Sonnenschutz mit umfangreichen Steuerfunktionen.
  • Einbindung in Temperatur-Management des Gebäudes möglich.
  • Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus.
  • Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktionen.
  • Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung.
  • Für Netzspannung AC 230 V (4 kanalig) oder Kleinspannung DC 12 bis 48 V (2-kanalig).
  • Anschluss verschiedener Außenleiter.
  • Unabhängige Ansteuerung der vier Jalousieausgänge.
  • Automatische Behangfahrzeiterkennung bei Antrieben AC 230 V mit mechanischen Endlagenschaltern.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Anschlüsse
KNXAnschluss- und Abzweigklemme
LastSchraubklemmen
NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Schaltspannung ACAC 230 V, 50/60 Hz
Schaltvermögen AC 230 V6 A / AC1
Schaltspannung DCDC 12 bis 48 V
Schaltvermögen
DC 12/24 V6 A
DC 48 V3 A
Anschlussquerschnittmax. 4 mm²

Hinweise

  • Montage auf DIN-Hutschiene.
  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)4
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 103900

RFA, 620 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 103900

IFC, 172.22 KB

Download
Blind actuator, 4-gang AC 230 V / DC 12 - 48 V with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 1039 00

PDF, 280.67 KB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
ePlan Makros

ePlan Makros von Gira REG-Geräten.

ZIP, 2.14 MB

Download
Jalousieaktor 2fach/4fach/8fach 230 V AC

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 1039 00 2152 00 2161 00

PDF, 1.96 MB

Download
Jalousieaktor 4fach 230 V AC / 12-48 V DC mit Handbetätigung

ab ETS2

Art.-Nr. 1039 00

VD2, 281.17 KB

Download
Jalousieaktor 4fach 230 V AC / 12-48 V DC mit Handbetätigung

ab ETS3.0d

Art.-Nr. 1039 00

VD4, 284.64 KB

Download
Jalousieaktoren/Rollladenaktor REG

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 1039 00 2152 00 2154 00 2160 00 2161 00

PDF, 1.08 MB

Download
KNX Jalousieaktor 4fach AC 230 V / DC 12 - 48 V mit Handbetätigung

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 1039 00

PDF, 162.05 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank