Persienneaktuator 4-dobbel AC 230 V / DC 12 – 48 V med manuell aktivering for KNX
Tavlemontert
1039 00
4504008
4010337042211
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Avskjermingsposisjonen kan aktiveres direkte. Lamellposisjonen kan aktiveres direkte. Egenskaper ved svikt på busspenning og gjenopprettelse av busspenning kan stilles inn. Kjøretidene kan parametreres separat, med kjøretidforlengelse for kjøring til øvre endestilling. Sentral aktivering av alle persienneutgangene er mulig. Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon. Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet. Tilordning til opptil fem forskjellige sikkerhetsfunksjoner (tre vindalarmer, én regnalarm, én frostalarm), alternativt med syklisk overvåking. Tvangsstillingsfunksjon mulig for hver persienneutgang. Bruk i scener er mulig, maks. åtte interne scener per kanal kan parametreres. Minnefunksjon for lysscener. Solbeskyttelsesfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner kan aktiveres. Utvidet solbeskyttelse med omfattende styrefunksjoner. Kan integreres i bygningens temperaturstyring. De enkelte utgangene sperres manuelt eller via buss. Aktive eller passive (objekt kan leses ut) sykliske tilbakemeldingsfunksjoner. Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning.
For strømnettspenning AC 230 V (4-kanals) eller sikkerhetslavspenning DC 12 til 48 V (2-kanals). Tilkobling av forskjellige faseledere. Uavhengig aktivering av de fire persienneutgangene. Automatisk avskjermingskjøretidsregistrering ved AC 230 V-motorer med mekaniske endeposisjonsbrytere.
Tekniske spesifikasjoner
| KNX medium | TP256 |
| Tilkoblinger |
| KNX | Tilkoblings- og forgreningsklemme |
| Last | Skruklemmer |
| Nominell spenning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Koblingsspenning AC. | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Slutte- og bryteevne AC 230 V | 6 A / AC1 |
| Koblingsspenning DC | DC 12 til 48 V |
| Koblingskapasitet |
| DC 12/24 V | 6 A |
| DC 48 V | 3 A |
| Tilkoblingstverrsnitt | maks. 4 mm² |
Merknader
Montering på DIN-profilskinne.
VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Leveransens innhold
Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 103900
RFA, 476 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 103900
IFC, 163.18 KB
Persiennereléer tavlemontert
Bruksanvisning.
Art.nr. 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00
PDF, 1.08 MB
Blind actuator, 2-gang/4-gang/8-gang 230 V AC
Technical documentation.
Art.nr. 1039 00
2152 00
2161 00
PDF, 1.9 MB
blind actuator, 4-gang 230 V AC/24-48 V DC with manual activation
Product database from ETS2
Art.nr. 1039 00
VD2, 389.76 KB
blind actuator, 4-gang 230 V AC/24-48 V DC with manual activation
Product database from ETS3.0d
Art.nr. 1039 00
VD4, 449.13 KB
Blind actuator, 4-gang AC 230 V / DC 12 - 48 V with manual actuation for KNX
PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 1039 00
PDF, 280.67 KB
Blind actuator, 4-gang AC 230 V / DC 12 - 48 V with manual actuation for KNX
EC Declaration of conformity
Art.nr. 1039 00
PDF, 162.05 KB
DWG drawing
Drawings of KNX actors in DWG format.
ePlan macros
ePlan macros of KNX actuators.
DWG Daten
Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase