Accionamiento manual de los relés independientemente del bus o del indicador de posición de conmutación
Funcionamiento como contacto normalmente abierto o normalmente cerrado.
Función de conmutación central.
Acuse de recibo múltiple para descargar el bus.
Función de acuse de recibo cíclica activa o pasiva (objeto recuperable).
Los acuses de recibo pueden retardarse tras la recuperación de la tensión del bus.
Función de interconexión lógica para cada salida.
Función de bloqueo parametrizable para cada canal. Alternativamente, función de posición forzada para cada salida.
Funciones de tiempo (retardo de conexión o desconexión, función de luz de escalera; también con función de preaviso).
Posibilidad de integración en escenarios de luz, pueden parametrizarse un máximo de ocho escenarios internos por cada canal.
Función de almacenamiento para escenarios de luz.
Contador de horas de funcionamiento como contador de avance y retroceso con función de valor límite (el valor límite puede modificarse a través del bus) activable para cada salida.
Supervisión de actualización cíclica en la entrada con posición de seguridad.
Reacciones parametrizables para cada canal en caso de pérdida de tensión de bus y recuperación y tras la programación por ETS.
Conmutación independiente de las dos salidas.
Datos técnicos
Medio KNX
TP256
Conexiones
KNX
Borne de conexión y de derivación
Carga
Bornes de tornillo
Relé
Número
2
Contacto
respectivamente 1 x contacto de cierre libre de potencial, biestable
Capacidad de ruptura
230 V CA
16 A / AC1 o 10 A / AC3
400 V CA
10 A / AC1 o 6 A / AC3
CC
16 A / 24 V
Máxima corriente de conexión
400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs
Potencia de conexión
Carga resistiva
3600 W
Carga capacitiva de 230 V CA
16 A, máx. 140 μF
Lámparas incandescentes
2500 W
Lámparas halógenas de alta tensión
2500 W
Transformador convencional
1200 VA
Transformador Tronic
1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación
2500 VA
Lámparas fluorescentes,conexión dúo
2300 VA
Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo
1300 VA
Lámparas de vapor de mercurio sin compensación
2000 W
Lámparas de vapor de mercurio con compensación en paralelo
2000 W
Sección de conexión
máx. 4 mm²
Notas
Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Volumen de entrega
El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.