Attuatore On/Off 2 canali 16 A con azionamento manuale per KNX AMG
1040 00
218,11
4010337058359
1
26
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto. Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2026.Articolo successivo:
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto. Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2026.Articolo successivo:
Caratteristiche Caratteristiche Azionamento manuale dei relè indipendentemente dal bus o dall’indicatore di posizione dell’interruttore. Funzionamento come contatto NO o NC. Funzione interruttore centrale. Segnale di risposta cumulativa per ridurre il carico del bus. Funzione di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile). I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus. Funzioni combinatorie logiche per ogni uscita. Funzione di blocco parametrizzabile per ogni canale. In alternativa funzione di posizione forzata per ogni uscita. Funzioni temporali (ritardo accensione/spegnimento, funzione luce vano scala, anche con funzione di preallarme). Integrazione in scene luce possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale. Funzione di memoria per scene luce. Contatore avanti/indietro delle ore di lavoro con funzione di valore limite (valore limite modificabile mediante bus) attivabile per ogni uscita. Sorveglianza degli ingressi dell'aggiornamento ciclico con posizione di sicurezza. Reazioni all'assenza ed al ritorno della tensione del bus e dopo una programmazione ETS impostabili per ogni canale. Commutazione indipendente delle due uscite. Dati tecnici Supporto KNX TP256 Collegamenti KNX morsetto di collegamento e di derivazione Carico Morsetti a vite relè Numero 2 Contatti Ognuno 1 contatto di chiusura a potenziale zero, bistabile Potere di commutazione 230 V AC 16 A / AC1 o 10 A / AC3 400 V AC 10 A / AC1 o 6 A / AC3 DC 16 A / 24 V Massima corrente di accensione 400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs Potenza di collegamento Carico ohmico 3600 W Carico capacitivo 230 V AC 16 A, max 140 µF Lampade a incandescenza 2500 W Lampade alogene AT 2500 W Trasformatore con avvolgimento 1200 VA Trasformatore Tronic 1500 W Lampade fluorescenti, non rifasate 2500 VA Lampade fluorescenti,collegamento duo 2300 VA Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo 1300 VA Lampade a vapori di mercurio non rifasate 2000 W Lampade a vapori di mercurio rifasate in parallelo 2000 W Sezione dei conduttori max 4 mm²
Avvisi Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1. Contenuto della dotazione Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
Download Testo di richiesta preventivo
Revit File per BIM (Building Information Modeling)
Cod. art. 104000
RFA, 476 KB
IFC File per BIM (Building Information Modeling)
Cod. art. 104000
IFC, 163.17 KB
Attuatore On/Off 2 moduli/4 moduli/8 moduli 16 A e 4 moduli/8 moduli 16 A carico C Istruzioni per l’uso.
Cod. art. 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00
PDF, 319.92 KB
DWG drawing Drawings of KNX actors in DWG format.
ePlan macros ePlan macros of KNX actuators.
Switching actuator, 2-gang 16 A with manual actuation for KNX PSTI Statement of Compliance
Cod. art. 1040 00
PDF, 280.03 KB
Switching actuator, 2-gang 16 A with manual actuation for KNX EC Declaration of conformity
Cod. art. 1040 00
PDF, 160.24 KB
Switching actuator, 2-gang, with manual activation 16 A Technical documentation.
Cod. art. 1040 00
PDF, 428.41 KB
Switching actuator, 2-gang, with manual activation 16 A Product database from ETS2
Cod. art. 1040 00
VD2, 105.1 KB
Switching actuator, 2-gang, with manual activation 16 A Product database from ETS3
Cod. art. 1040 00
VD4, 106.78 KB
DWG Daten Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.
Altre immagini nella banca dati multimediale Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.
Vai alla banca dati multimediale