Commande manuelle des relais indépendamment du bus ou de l’affichage de position de commutation.
Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
Fonction de commutation centrale.
Confirmation collective afin de réduire la charge du bus.
Fonction de confirmation cyclique active ou passive (objet lisible).
Les confirmations peuvent être temporisées après le retour de la tension de bus.
Fonction d'interconnexion logique pour chaque sortie.
Fonction de verrouillage paramétrable pour chaque canal. Fonction de position forcée pour chaque sortie possible en alternative.
Fonctions de temporisation (temporisation à l’enclenchement ou au déclenchement, fonction d’éclairage de cage d’escalier – également avec fonction d’avertissement).
Implication possible dans des ambiances d'éclairage, max. huit ambiances internes sont paramétrables par canal.
Fonction mémoire pour ambiances d'éclairage.
Compteur d'heures de fonctionnement comme compteur direct/à rebours avec fonction de valeur limite (valeur limite modifiable via le bus) activable pour chaque sortie.
Surveillance d'entrée pour actualisation cyclique avec position de sécurité.
Réactions en cas de panne de la tension de bus et de retour de celle-ci ainsi qu'après un processus de programmation ETS réglables pour chaque canal.
Commutation indépendante des deux sorties.
Caractéristiques techniques
KNX moyen
TP256
Raccordements
KNX
Borne de raccordement et de dérivation
Charge
Bornes à vis
Relais
Nombre
2
Contact
chacun 1 x contact normalement ouvert libre de potentiel, bistable
Puissance de commutation
AC 230 V
16 A / CA1 ou 10 A / CA3
AC 400 V
10 A / CA1 ou 6 A / CA3
DC
16 A/24 V
Courant d'enclenchement maximal
400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs
Puissance de raccordement
Charge résistive
3600 W
Charge capacitive 230 V CA
16 A, max. 140 µF
Lampes à incandescence
2500 W
Halogène HT
2500 W
Transformateur bobiné
1200 VA
Transformateur électronique
1500 W
tubes fluorescents non compensés
2500 VA
Tubes fluorescents,câblage duo
2300 VA
tubes fluorescents compensés en parallèle
1300 VA
Lampes à vapeur de mercure non compensées
2000 W
Lampes à vapeur de mercure compensées en parallèle
2000 W
section de raccordement
4 mm² max.
Indications
Montage sur rail DIN.
Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Contenu de la livraison
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.