0

System 3000 universal-LED-effektmodul REG

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
2383 00
1400071
4010337031383
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.

Tavlemontert
EAN 4010337031383
Art.nr. 2383 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.

Egenskaper

  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogenlamper, induktive transformatorer til halogenlamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Betjening skjer via forankoblet dimmer.
  • Forsyning av tilkoblede laster via felles lastledning.
  • Elektronisk overtemperaturvern.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodus0,3 W
Tilkoblingseffekt ved 45 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt)50 til 100 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt)200 W
Glødelamper210 til 420 W
HV-halogenlamper210 til 420 W
Tronic-transformatorer210 til 420 W
viklet transformator210 til 420 VA
Ledningslengde
Lastmaks. 100 m
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 45 °C skal man redusere tilkoblet last.
  • Maksimal last og antall effektmoduler avhenger av dimmeren. En referanseliste finner du i det tekniske vedlegget eller bruksanvisningen.

Ytterligere koblinger

Tabell: faseavsnitt + fasesnitt
Mer

Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 238300

RFA, 348 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 238300

IFC, 23.94 KB

Nedlasting
Universal LED-effektmodul DIN

Bruksanvisning.

Art.nr. 2383 00

PDF, 897.28 KB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
System 3000 universal LED power booster DRA

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2383 00

PDF, 57.58 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase