Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2026.
AMG
EAN 4010337031383
Cod. art. 2383 00Conf. 1
155,18 EURPS 02
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2026.
Commutazione e regolazione della luce di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori elettronici per lampade alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade alogene, lampade fluorescenti compatte o LED AT.
Il comando avviene attraverso il dimmer installato a monte.
Alimentazione dei carichi collegati attraverso linea del carico comune.
Protezione elettronica dalla sovratemperatura.
Dati tecnici
Tensione nominale
230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by
0,3 W
Potenza di collegamento a 45 °C
Lampade a LED AT (ritardo di fase)
50 - 100 W
Lampade a LED AT (anticipo di fase)
200 W
Lampade a incandescenza
210 - 420 W
Lampade alogene AT
210 - 420 W
Trasformatori Tronic
210 - 420 W
Trasformatore con avvolgimento
210 - 420 VA
Lunghezza del cavo
Carico
max 100 m
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
In caso di temperatura ambiente superiore a 45°C, ridurre il carico collegato.
Il carico massimo e il numero degli amplificatori di potenza dipende dal dimmer. Nell'allegato tecnico o nelle istruzioni per l'uso si trova un elenco di riferimento.
Dimensioni
Unità di larghezza (TE)
2
Altri link
Tavolo: anticipo di fase + ritardo di fase Più strumenti
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.