Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen-lampor, induktiva transformatorer för halogen-, HV-, LED- eller kompaktlysrör.
Manövreras med framförkopplad dimmer.
Försörjning av de anslutna lasterna via gemensam lastledning.
Elektroniskt övertemperaturskydd.
Tekniska data
Märkspänning
AC 230V, 50/60Hz
Standby
0,3 W
Anslutningsledning vid 45 °C
- HV-LED-lampor (fassnitt)
50 till 100 W
- HV-LED-lampor (fasfrånsnitt)
200 W
- Glödlampor
210 till 420 W
- HV-halogen
210 till 420 W
- Tronic-Trafos
210 till 420 W
- Lindad transformator
210 till 420 VA
Ledningslängd
- Last
max. 100 m
Omgivningstemperatur
-5 °C till +45 °C
Anmärkning
Vid omgivningstemperatur på över 45 °C ska ansluten last reduceras.
Den maximala belastningen och antalet effektförstärkare är avhängig av dimmern. En referenslista finns i den tekniska bilagan eller i bruksanvisningen.