0

Module de puissance supplémentaire universel LED profilé DIN System 3000

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
2383 00
155,18
4010337031383
1
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.

Rail DIN
EAN 4010337031383
Réf. 2383 00UC 1
155,18 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.

Caractéristiques

  • Commutation et variation de lampes à incandescence, de lampes halogènes HT, de transformateurs électroniques pour lampes halogènes, de transformateurs inductifs pour lampes halogènes, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
  • Commande exécutée via un variateur placé en amont.
  • Alimentation des charges raccordées via une ligne de charge commune.
  • Protection électronique contre les températures excessives.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V CA, 50/60 Hz
En attente0,3 W
Puissance de raccordement à 45 °C
Lampes LED HT (coupure de phase inductive)50 à 100 W
Lampes LED HT (coupure de phase capacitive)200 W
Lampes à incandescence210 à 420 W
Halogène HT210 à 420 W
Transformateurs Tronic210 à 420 W
Transformateur bobiné210 à 420 VA
Longueur de câble
Charge100 m max.
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 45 °C.
  • La charge maximale et le nombre de modules de puissance supplémentaires dépendent du variateur. Vous trouverez une liste de références dans l'annexe technique ou dans le mode d'emploi.

Dimensions

Unités modulaires (UM)2

Liens supplémentaires

Table: coupure de phase capacitive + coupure de phase inductive
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 238300

RFA, 348 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 238300

IFC, 23.94 KB

Téléchargement
Module de puissance supplémentaire universel à LED encastrable en série

Mode d'emploi.

Réf. 2383 00

PDF, 898.3 KB

Téléchargement
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Téléchargement
System 3000 universal LED power booster DRA

EC Declaration of conformity

Réf. 2383 00

PDF, 57.58 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias