Włączanie i ściemnianie lamp żarowych, wysokonapięciowych lamp halogenowych, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych, transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych.
Obsługa odbywa się za pomocą podłączonego z przodu ściemniacza.
Zasilanie podłączonych obciążeń przez wspólny przewód obciążenia.
Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
AC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwania
0,3 W
Moc przyłączeniowa przy 45°C
Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy)
50 do 100 W
Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy)
200 W
Żarówki
210 do 420 W
Lampy halogenowe 230 V
210 do 420 W
Trafo Tronic
210 do 420 W
Transformator uzwojony
210 - 420 VA
Długość przewodu
Obciążenie
maks. 100 m
Temperatura otoczenia
od -5 °C do +45 °C
Wskazówki
W temperaturach otoczenia powyżej 45°C należy zredukować podłączone obciążenie.
Maksymalne obciążenie i ilość modułów mocy dodatkowej jest zależna od ściemniacza. Lista referencyjna znajduje się w załączniku technicznym lub w instrukcji obsługi.
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.