Radiowy aktor ściemniający eNet odbiera poprzez przewód danych komunikaty załączania i ściemniania różnych obciążeń elektrycznych z odbiornika radiowego eNet lub serwera eNet.
Włączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych lub żarówek LED, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych lub żarówek LED, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych.
Włączanie oszczędzające lampy.
Możliwość zapisania natężenia oświetlenia załączeniowego i minimalnego dla każdego wyjścia.
Tryb scen.
Wskazanie stanu wyjść poprzez LED.
Sygnalizacja stanu do czujników radiowych eNet.
Możliwe połączenie równoległe kilku wyjść do obciążenia 950 W.
Ochrona przed zwarciem i przegrzaniem.
Automatyczne lub ręczne ustawianie metody ściemniania.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
AC 230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy
maks. 8 W
Standby na wyjście
maks. 0,3 W
Temperatura otoczenia
od -5 °C do +45 °C
Moc przyłączeniowa na wyjście
Żarówki
20 do 250 W
Lampy halogenowe 230 V
20 do 250 W
Transformator uzwojony
20 do 250 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED
20 - 100 VA
trafo Tronic
20 do 250 W
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED
typ. 20 do 100 W
Lampy LED
typ. 3 do 50 W
Świetlówka kompaktowa
typ. 3 do 50 W
Wyjścia połączone równoległe do maks. 95 % obciążenia
maks. 950 W przy AC 230 V, 50/60 Hz
Przekrój przyłącza
maks. 4 mm²
Długość przewodu danych
maks. 3 m
Wskazówki
Do pracy tego modularnego urządzenia konieczny jest radiowy moduł odbiornika eNet lub serwer eNet.
Wymiary
Jednostki podziałowe (JP)
8
Dalsze linki
Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku Więcej
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.