0

Trådlös eNet dimmeraktor 4kanals 4 x 250 W/VA

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
5431 00
1704044
4010337774266
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337774266
Art.nr 5431 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Den trådlösa eNet dimmeraktorn tar emot telegram för koppling och dimring av olika elektriska laster via en dataledning från eNet-mottagarmodulen eller eNet-servern.
  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV-LED- eller kompaktlysrör.
  • Lampskonande tändning.
  • Inkopplings- och minimiljusstyrka kan sparas för varje utgång.
  • Scendrift.
  • Statusvisning för utgångarna med LED.
  • Statusmeddelande till eNet-radiosensorer.
  • Parallellkoppling av flera utgångar upp till en last på 950 W möjlig.
  • Kortslutnings- och övertemperaturskydd.
  • Automatisk eller manuell inställning av dimringsförloppet.

Kan ställas in med eNet server:

  • Maximal ljusstyrka.
  • Dimringsförlopp.
  • Dimringshastighet.
  • Tidsfördröjning.
  • Till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Upp- och neddimringsramp.
  • Avstängningsvarning.
  • Konstant-till, konstant-från.
  • Hotellfunktion.
  • Ljusstyrning.

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50/60 Hz
Förlusteffektmax. 8 W
Standby per utgångmax. 0,3 W
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Anslutningseffekt per utgång
Glödlampor20 till 250 W
HV-halogen20 till 250 W
Lindad transformator20 till 250 VA
Lindad transformator med LV-LED20 till 100 VA
Tronic-transformator20 till 250 W
Elektronisk transformator med LV-LEDTyp. 20 till 100 W
LED-lamporTyp. 3 till 50 W
KompaktlysrörTyp. 3 till 50 W
Parallellkopplade utgångar upp till max. 95 % belastningmax. 950 W vid AC 230 V, 50/60 Hz
Anslutningsareamax. 4 mm²
Dataledningens längdmax. 3 m

Anmärkning

  • En trådlös eNet-mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.

Mått

Modulära enheter (ME)8

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 543100

IFC, 162.86 KB

Ladda ner
Trådlös dimmeraktor 4-kanals

Bruksanvisning.

Art.nr 5431 00

PDF, 603.71 KB

Ladda ner
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Ladda ner
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Ladda ner
eNet wireless dimming actuator, 4-gang 4 x 250 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5431 00

PDF, 280.44 KB

Ladda ner
eNet wireless dimming actuator, 4-gang 4 x 250 W/VA

EC Declaration of conformity

Art.nr 5431 00

PDF, 174.58 KB

Ladda ner
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen