0

eNet trådløs dimmeaktuator 4-dobbel 4 x 250 W/VA

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
5431 00
4509290
4010337774266
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337774266
Art.nr. 5431 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • eNet trådløs dimmeaktuator mottar telegrammer for kobling og dimming av forskjellige typer elektrisk last fra eNet trådløs mottaksmodul eller eNet serveren via en dataledning.
  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres for hver utgang
  • Scenedrift.
  • Statusvisning for utgangene med LED
  • Statustilbakemelding til eNet trådløse sensorer.
  • Parallellkobling av flere utganger opptil en last på 950 W er mulig.
  • Kortslutnings- og overtemperaturvern.
  • Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprosedyren.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Effekttapmaks. 8 W
Standby per utgangmaks. 0,3 W
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Tilkoblingseffekt per utgang.
Glødelamper20 til 250 W
HV-halogenlamper20 til 250 W
viklet transformator20 til 250 VA
viklet transformator med LS-LED20 til 100 VA
Tronic-trafo20 til 250 W
elektronisk transformator med LS-LEDvanl. 20 til 100 W
LED-lampervanl. 3 til 50 W
Kompaktlysrørvanl. 3 til 50 W
Parallellkoblede utganger maks. 95 % utnyttelsemaks. 950 W ved AC 230 V, 50/60 Hz
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²
Lengde på dataledningenmaks. 3 m

Merknader

  • For drift av denne tavlemonterte apparaten trengs en eNet trådløs mottaksmodul eller en eNet server.

Mål

Delingsenheter (DE)8

Ytterligere koblinger

Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer

Datablad

Programvare

IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 543100

IFC, 162.86 KB

Nedlasting
Trådløs dimmeaktuator 4-kanals

Bruksanvisning.

Art.nr. 5431 00

PDF, 605.45 KB

Nedlasting
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Nedlasting
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Nedlasting
eNet wireless dimming actuator, 4-gang 4 x 250 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5431 00

PDF, 280.44 KB

Nedlasting
eNet wireless dimming actuator, 4-gang 4 x 250 W/VA

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5431 00

PDF, 174.58 KB

Nedlasting
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase