0

System 3000 rörelsevakt, frontmodul 2,20 m Standard TX_44

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit
5375 66
4010337051800
1
antracit (lackerad)
5375 67
4010337051992
1
alufärg (lackerad)
5375 65
4010337051794
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit
EAN 4010337051800
Art.nr 5375 66VE 1
PS
antracit (lackerad)
EAN 4010337051992
Art.nr 5375 67VE 1
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337051794
Art.nr 5375 65VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
  • Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
  • Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
  • Inställningsbar tröskel för ljusstyrka.
  • Känsligheten kan ställas in i fyra steg.
  • Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.

Med System 3000 dimmerinsats

  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.

Tekniska data

Övervakningsvinkel180°
Ljusstyrka
Inställningsbartca 5 till 500 lx
FastDrift dagtid
Känslighet25, 50, 75, 100 %
Kapslingsklass
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Eftersläpningstidca 2 min fast
Monteringshöjd upp till 2,20 m
Övervakningsområde framåtmax. 15 m
Räckvidd åt sidornamax. 10 m
Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåtmax. 10 m
Räckvidd åt sidornamax. 9 m
Omgivningstemperatur-20 °C till +45 °C
Datablad

Anbudsunderlag

Rörelsevakt modul 1,10 m / 2,20 m Standard

Bruksanvisning

Art.nr 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Standard

EC Declaration of conformity

Art.nr 5375 005 5375 01 5375 015 5375 03 5375 26 5375 27 5375 28 5375 65 5375 66 5375 67 5375 70 5375 72 5375 73 5375 74 5375 76 5375 112 5375 600

PDF, 165.62 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen