0

Module rapporté détecteur de mouvement System 3000 2,20 m Standard TX_44

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc
5375 66
94,30
4010337051800
1
02
anthracite (laqué)
5375 67
101,58
4010337051992
1
02
teinte alu (laqué)
5375 65
101,58
4010337051794
1
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc
EAN 4010337051800
Réf. 5375 66UC 1
94,30 EURSP 02
anthracite (laqué)
EAN 4010337051992
Réf. 5375 67UC 1
101,58 EURSP 02
teinte alu (laqué)
EAN 4010337051794
Réf. 5375 65UC 1
101,58 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
  • Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3�fils System�3000.
  • Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
  • Seuil de luminosité réglable.
  • Sensibilité réglable selon quatre niveaux.
  • Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l’éclairage pour la durée du délai de temporisation.

Avec module variateur System�3000

  • Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
  • La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System�3000 avec module rapporté de commande.

Caractéristiques techniques

Angle de détection180°
Valeur de luminosité
Réglableenv. 5 à 500 lx
FixeFonctionnement de jour
Sensibilité25, 50, 75, 100 %
Indice de protection
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Délai de temporisationenv. 2 min fixe
Hauteur de montage max. 2,20 m
Zone de détection avant15 m max.
Portée de chaque côté10 m max.
Hauteur de montage max. 1,10 m
Zone de détection avant10 m max.
Portée de chaque côté9 m max.
Température ambiante-20°C à +45°C
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module rapporté détecteur de mouvement 1,10 m / 2,20 m Standard

Mode d'emploi.

Réf. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Téléchargement
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Téléchargement
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Standard

EC Declaration of conformity

Réf. 5375 005 5375 01 5375 015 5375 03 5375 26 5375 27 5375 28 5375 65 5375 66 5375 67 5375 70 5375 72 5375 73 5375 74 5375 76 5375 112 5375 600

PDF, 165.62 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias