0

Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 2,20 m Standard TX_44

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco
5375 66
4010337051800
1
antracita (pintado)
5375 67
4010337051992
1
color aluminio (pintado)
5375 65
4010337051794
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco
EAN 4010337051800
Ref. 5375 66Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita (pintado)
EAN 4010337051992
Ref. 5375 67Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337051794
Ref. 5375 65Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente.
  • Funcionamiento con mecanismo de conmutación, regulación o de dispositivo auxiliar System 3000 de 3 hilos.
  • Ampliación del área de detección en combinación con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
  • Valor límite de luminosidad regulable.
  • Sensibilidad regulable en cuatro niveles.
  • Si se conecta al mecanismo principal un mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando o pulsador mecánico, la iluminación puede permanecer conectada o regularse durante el tiempo de retardo.

Con mecanismo de regulación System 3000

  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • La luminosidad de conexión solo puede guardarse de forma permanente mediante mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando.

Datos técnicos

Angulo de detección180°
Valor de luminosidad
ajustableaprox. 5 a 500 lx
fijoModo diurno
Sensibilidad25, 50, 75, 100 %
Tipo de protección
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Tiempo de funcionamiento por inerciaaprox. 2 min fijo
Altura de montaje hasta 2,20 m
Área de detección hacia adelante15 m como máx.
Alcance en cada lado10 m como máx.
Altura de montaje hasta 1,10 m
Área de detección hacia adelante10 m como máx.
Alcance en cada lado9 m como máx.
Temperatura ambientede -20 °C a +45 °C
Hoja de datos

Texto descriptivo

Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m / 2,20 m Standard

Manual de instrucciones.

Ref. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Descarga
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Descarga
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Standard

EC Declaration of conformity

Ref. 5375 005 5375 01 5375 015 5375 03 5375 26 5375 27 5375 28 5375 65 5375 66 5375 67 5375 70 5375 72 5375 73 5375 74 5375 76 5375 112 5375 600

PDF, 165.62 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios