0

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Standard TX_44

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
5375 66
97,88
4010337051800
1
02
Anthrazit (lackiert)
5375 67
105,44
4010337051992
1
02
Farbe Alu (lackiert)
5375 65
105,44
4010337051794
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß
EAN 4010337051800
Art.-Nr. 5375 66VE 1
97,88 EURPS 02
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337051992
Art.-Nr. 5375 67VE 1
105,44 EURPS 02
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337051794
Art.-Nr. 5375 65VE 1
105,44 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Einstellbare Helligkeitsschwelle.
  • Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar.
  • Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.

Mit System 3000 Dimmeinsatz

  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.

Technische Daten

Erfassungswinkel180°
Helligkeitswert
einstellbarca. 5 bis 500 lx
festTagbetrieb
Empfindlichkeit25, 50, 75, 100 %
Schutzart
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Nachlaufzeitca. 2 min fest
Montagehöhe bis 2,20 m
Erfassungsbereich nach vornemax. 15 m
Reichweite zu jeder Seitemax. 10 m
Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vornemax. 10 m
Reichweite zu jeder Seitemax. 9 m
Umgebungstemperatur-20 °C bis +45 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m / 2,20 m Standard

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Download
Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Standard

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5375 005 5375 01 5375 015 5375 03 5375 26 5375 27 5375 28 5375 65 5375 66 5375 67 5375 70 5375 72 5375 73 5375 74 5375 76 5375 112 5375 600

PDF, 165.62 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank