0

System 3000 Relaisschalteinsatz potenzialfrei

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5407 00
105,61
4010337112068
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337112068
Art.-Nr. 5407 00VE 1/5
105,61 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Schalten von Beleuchtungen und einphasigen Motoren.
  • Steuern von elektrischen Fußbodenheizungen und thermischen Stellantrieben in Kombination mit einem Raumtemperaturregler-Aufsatz.
  • Schalten abweichender Spannungspotentiale oder Außenleiter über den potentialfreien Kontakt.
  • Anschluss von Nebenstellen möglich.
  • Automatisches Ausschalten der Last. Nachlaufzeiten in fünf Stufen einstellbar, nicht nachtriggerbar.
  • Testbetrieb zur Funktionsprüfung.
  • Betrieb mit Neutralleiteranschluss.

Kombination mit RF Multi Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX

  • Schaltaktorkanal 1fach.
  • Sensorkanal 1fach bzw. 2fach.
  • Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich.
  • Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich.
  • Funktionsauswahl des Einsatzes:
    Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
    Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.
  • Die Kombination der Aufsätze 5393xx und 5394xx ist erst ab I05 (Index) möglich.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Schaltstrom bei 35 °C
ohmsch16 A (AC1)
Schaltstrom
Leuchtstofflampen4 AX
Stand-by0,1 bis 0,5 W
Anschlussleistung bei 35 °C
HV-LED-Lampentyp. 400 W
Kompaktleuchtstofflampetyp. 400 W
Glühlampen2300 W
HV-Halogen2000 W
Tronic-Trafos1500 W
induktive Trafos1000 VA
Leuchtstofflampen, unkompensiert920 VA
Kapazitive Last920 VA (115 µF)
Nachlaufzeitohne, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Einbautiefe24 mm
Montagein Gerätedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur-25 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Bei höherer Umgebungstemperatur als 35 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Relaisschalteinsatz potenzialfrei

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5407 00

PDF, 348.98 KB

Download
System 3000 Relaisschalteinsatz potenzialfrei

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5407 00

PDF, 162.6 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank